Connecteur d'E / S demi-pas (pour servo-amplificateurs Fanuc), série FI

Connecteur d'E / S demi-pas  (pour servo-amplificateurs Fanuc), série FI
  • Remise sur volume
This is a Fanuc CNC and servo I/O connector. Selectable between press-weld connections and solder connections.

[Features]
・Terminal device is effectively made smaller with the 1.27 mm connector space pitch.
・Aversion to prying and soft insertion/extraction is achieved with a ribbon-type terminal construction.
・The case is split in the center of the cable guide opening and integrated with 4 fixing hooks for easy work.
・ The lock mechanism utilizes a single-action lock format for easy attachment and detachment.
・In addition to the easy-to-use pressure-type connection, there is also a solder type for making connections with every other type of wire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FI30-20S(50)
FI40B-20S(50)
FI40B-2015S(50)
FI-20-CV2(50)
FI-20-CV5(50)
FI-20-CV(60)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Courant nominal
(A)
Allowable Voltage
(V)
Méthode de câblage Connection direction Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Pas du contact
(mm)
Diamètre extérieur de câble conforme
(mm)
Pas de la borne
(mm)

5.01 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle20[Connexion de câble] Connexion de câble1CA250Soudage par pressionDroitOr partielUnité de fichePour fils minces discretsCouleur de moulage : noir1.27φ 6.22.54

6.18 €

1 Disponible 6 jours -Femelle20[Connexion de câble] Connexion de câble1CA250SoudéDroitOr partielUnité de fiche Pour fils épais / Pour fils fins Couleur de moulage : noir1.27φ9.22.54

5.56 €

1 6 jours -Femelle15[Connexion de câble] Connexion de câble1CA250SoudéDroitOr partielUnité de fichePour fils épaisNA1.27φ8.52.54

5.51 €

1 Disponible 6 jours --20-----Aucune borneCouvercle mouléPour types brossésType de verrouillage à simple pression-φ 6.2-

7.64 €

1 Disponible 6 jours --20-----Aucune borneCouvercle mouléPour fils épaisType de verrouillage à simple pression-φ9.2-

5.60 €

1 Disponible 6 jours --15-----Aucune borneCouvercle mouléPour fils épaisType de verrouillage à simple pression-φ8.5-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials D/E/F D· E· F FI
Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85

Assistance technique