Connecteur Cannon série HA

Connecteur Cannon série HA
  • Remise sur volume
Latch-type round connectors mainly for audio equipment. (Usually known as Cannon connectors.)

[Features]
· There is the HA16 type with its simple and smart streamlined design that puts the cable clamp inside the plug connector, and the HA216 and HA316 types that place the cable clamp on the outside. Select the type that best suits your equipment.
· Due to the shrinking size of devices, there are four different sizes of connector receptacles to suit the area where your device is installed.
· For the three-pin type, there are four interlocking types to choose from.
· There are two types of plug receptacle lock release levers to choose from. The conventional push type, and the more convenient down type (which releases by pushing down on the lever).
· Select your connector depending on usage. The receptacle-side connector comes in either a solder type or a circuit board DIP type.
· In addition, the circuit board DIP type can be mounted inside the device, for even easier ease of connection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HA16PRK-4S
HA16PRN-3SF-A(71)
HA16RA-3P(76)
HA16RA-4P(76)
HA16RD-3P(76)
HA16RM-3PE(76)
HA216J-5P(76)
HA216P-3S(71)
HA216P-4S(71)
HA216P-5S(71)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Courant nominal
(A)
Catégorie du produit Caractéristiques Montage du circuit imprimé Dimensions (verticale × horizontale × profondeur)
(mm)
Diamètre extérieur de câble conforme
(mm)
Partenaire d'accouplement 1

8.71 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle4Montage sur panneau5PriseType à petite embase / avec cosse de masseNA25 x 30 x 42.7NAHA216J-4P(76)

41.50 €

1 Disponible 6 jours -Femelle12Montage sur panneau3PriseType 4 lignes / Type à souderNA28 x 88 x 33.4NAHA16JA-3P(76)

6.33 €

1 Disponible 6 jours -Mâle3Montage sur panneau15PriseType à petite embaseNA24 x 22.2 x 27NAHA16PA-3S(71)

5.35 €

1 Disponible 6 jours -Mâle4Montage sur panneau5PriseType à petite embaseNA24 x 22.2 x 27NAHA16PK-4S(71)

5.12 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle3Montage sur panneau15PriseType à embase moyenneNA25 x 30 x 27.1NAHA16PA-3S(71)

5.70 €

1 Disponible 6 jours -Mâle3Pour PCB3PriseType à fixation en surfaceMontage à trou traversant (DIP)22.4 x 28 x 29.8NAHA16PA-3S(71)

7.89 €

1 Disponible 6 jours -Mâle5Connexion de câble4Prise jackType de blindageNAφ 19 × 72φ5HA216P-5S(71)

7.95 €

1 Disponible 6 jours 10Femelle3Connexion de câble15BouchonType de blindageNAφ 19 × 78.5φ5HA216J-3P(76)

7.63 €

1 Disponible 6 jours -Femelle4Connexion de câble5BouchonType de blindageNAφ 19 × 77.7φ5HA216J-4P(76)

9.76 €

1 Disponible 6 jours -Femelle5Connexion de câble4BouchonType de blindageNAφ 19 × 78.5φ5HA216J-5P(76)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme ronde Connector series initials G/H/I G·H·I HA
Méthode de câblage Soudé Connection direction Droit Taille d'enveloppe 16
Placage de la borne en contact avec la pièce Argent Spécifications Verrouillage par poussée / traction Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à +70

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique