Connecteurs arrière série NX pour cartes d'E / S

Connecteurs arrière série NX pour cartes d'E / S
  • Remise sur volume
These are back connectors for I/O cards. The low profile design is shielded using a metal shell.

[Features]
• Ultra-low profile: The mounted height of the receptacle connector is 2.9 mm for an ultra-low profile, allowing mounting on type II I/O cards.
• Shell is metal: A metal shell was used for better shielding.
• Structured so that the metal shell always touches before the contacts do.
• Full ESD shielding: A cover over the mold provides full ESD shielding.
• Locks securely: An inner lock makes locking more secure.
• Less wiring work: The plug-side wiring uses AWG #28 pressure contacting (discrete type), so wiring is less work.
• Sequence structure: The receptacle connector for the I/O card is a 0.8 mm-pitch, SMT-type sequence structure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NX30TA-32PAA(50)
NX60T-32SAA9-SP(50)
NX60TA-32SAA3-SP(50)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Type de connecteur Méthode de câblage Sens de connexion Catégorie du produit Caractéristiques Taille de fil conforme
(AWG)
Pas de la borne
(mm)

6.16 €

1 6 jours MâleConnexion de câble[Soudage par pression] Fil discret, contact à pressionDroitUnité de ficheNA281.6

5.32 €

1 6 jours FemellePour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (SMT)AnglePriseExcentricité 0.9mmNA0.8

5.01 €

1 6 jours FemellePour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (SMT)AnglePriseExcentricité 0.3mmNA0.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O NX Nombre d'âmes 32
Courant nominal(A) 0.5 Tension admissible(V) CA125 Placage de la borne en contact avec la pièce Or
Pas du contact(mm) 0.8 Plage de températures de fonctionnement(°C) -30 à +70

Assistance technique