Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NX-25T-CV |
NX-32TA-CV1(50) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'âmes | Caractéristiques | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | 6 jours | 25 | Épaisseur standard | φ6.5 ou moins | ||
3.59 € | 1 | 6 jours | 32 | Mince, 5mm d'épaisseur | φ7.5 ou moins |
Loading...
Initiales de la série de connecteurs | M/N/O | M·N·O | NX | Catégorie du produit | Couvercle de fiche à verrou interne |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30 à +70 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Caractéristiques
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles