Connecteur D-Sub (type de connexion de câble sertie) - série CD【1-100 pièces par conditionnement】

Connecteur D-Sub (type de connexion de câble sertie) - série CD
  • Remise sur volume
A crimped wire connection type D-sub connector. The cable can be connected to #20–28 AWG (using two types of terminal pins).

[Features]
· Has a metal shell and so is small and lightweight.
· Connector mounting can be performed on the chassis, front or back, or one of the sides.
· The attaching and detaching of the terminals is done by pressing the retainer sideways. Therefore, no special extraction tool is required.
· The insulator uses a UL material synthetic resin with excellent heat-resistant, chemical-resistant properties.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you. Returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CD-PC-111
CD-PC-121
CD-SC-111
CD-SC-121
CD-SC-221
CDA-15P(05)
CDA-15PF(05)
CDA-15S(05)
CDB-25P(05)
CDB-25PF(05)
CDB-25S(05)
CDC-37P(05)
CDC-37PF(05)
CDC-37S(05)
CDE-9P(05)
CDE-9PF(05)
CDE-9S(05)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Connection direction Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Caractéristiques Taille de fil conforme
(AWG)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

23.59 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -Mâle---OrContactBorne desserrée20-24-55 à +85

23.59 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -Mâle---OrContactBorne desserrée24-28-55 à +85

27.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -Femelle---OrContactBorne desserrée20-24-55 à +85

26.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -Femelle---OrContactBorne desserrée24-28-55 à +85

0.96 €

50 11 jours -Femelle------28~24-55~+85

7.22 €

1 Disponible 6 jours -Mâle15[Connexion de câble] Connexion de câbleDroitOrLogementNANA-55 à +85

7.50 €

1 Disponible 6 jours 10Mâle15[Connexion de câble] Connexion de câbleDroitOrLogementUsinage blindableNA-55 à +85

6.78 €

1 Disponible 6 jours -Femelle15[Connexion de câble] Connexion de câbleDroitOrLogementNANA-55 à +85

7.11 €

1 Disponible 6 jours -Mâle25[Connexion de câble] Connexion de câbleDroitOrLogementNANA-55 à +85

7.13 €

1 Disponible 6 jours -Mâle25[Connexion de câble] Connexion de câbleDroitOrLogementUsinage blindableNA-55 à +85

6.85 €

3 Disponible 6 jours -Femelle25[Connexion de câble] Connexion de câbleDroitOrLogementNANA-55 à +85

7.10 €

1 Disponible 6 jours -Mâle37[Connexion de câble] Connexion de câbleDroitOrLogementNANA-55 à +85

7.10 €

1 Disponible 6 jours -Mâle37[Connexion de câble] Connexion de câbleDroitOrLogementUsinage blindableNA-55 à +85

13.17 €

1 Disponible 6 jours -Femelle37[Connexion de câble] Connexion de câbleDroitOrLogementNANA-55 à +85

6.61 €

1 Disponible 6 jours -Mâle9[Connexion de câble] Connexion de câbleDroitOrLogementNANA-55 à +85

6.50 €

1 Disponible 6 jours -Mâle9[Connexion de câble] Connexion de câbleDroitOrLogementUsinage blindableNA-55 à +85

6.68 €

1 Disponible 6 jours -Femelle9[Connexion de câble] Connexion de câbleDroitOrLogementNANA-55 à +85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials A/B/C A· B· C CD
D· E· F D-Sub Courant nominal(A) 3 Allowable Voltage(V) 350CA
Méthode de câblage Serti

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique