Connecteur D-Sub (type à connexion à pression pour câble ruban), série FD

Connecteur D-Sub (type à connexion à pression pour câble ruban), série FD
  • Remise sur volume
A ribbon/cable pressure connection type D-sub connector. As a 1.27-mm pitch ribbon cable is optimal, it can be used in combination with other connectors.

[Features]
· Has a metal shell and so is small and lightweight.
· Connector mounting can be performed on the chassis, front or back, or one of the sides.
· The structure uses a piece of metal to secure the ribbon cable holding plate and is thus able to provide a strong securing force to secure the cable reliably.
· As the cable pitch at the pressure attachment site is a standard 1.27 mm, a normal ribbon cable can be easily connected.
· The purpose of pressure connections is the ability to make easy connections with the same purpose as other ribbon cable connectors.
· A connection press can also be used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FDA-15P(05)
FDA-15PF(05)
FDA-15S(05)
FDB-25P(05)
FDB-25PF(05)
FDB-25S(05)
FDC-37P(05)
FDC-37PF(05)
FDC-37S(05)
FDE-9P(05)
FDE-9PF(05)
FDE-9S(05)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Caractéristiques

19.33 €

1 6 jours Mâle15NA

20.46 €

1 Disponible 6 jours Mâle15Usinage blindable

17.40 €

1 Disponible 6 jours Femelle15NA

22.60 €

1 6 jours Mâle25NA

21.76 €

1 Disponible 6 jours Mâle25Usinage blindable

20.84 €

1 Disponible 6 jours Femelle25NA

27.40 €

1 6 jours Mâle37NA

27.42 €

1 Disponible 6 jours Mâle37Usinage blindable

27.40 €

1 6 jours Femelle37NA

12.53 €

1 6 jours Mâle9NA

16.82 €

1 Disponible 6 jours Mâle9Usinage blindable

14.57 €

1 6 jours Femelle9NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials D/E/F D· E· F D-Sub
Type de connecteur Connexion de câble Courant nominal(A) 1 Allowable Voltage(V) CA200
Méthode de câblage Soudage par pression Connection direction Droit Placage de la borne en contact avec la pièce Nickel + or partiel
Catégorie du produit Connecteur Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique