Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Number Of Cores | Spécifications | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | Vis de blocage rotative | Type de vis : type impérial | |
14.47 € | 1 | 6 jours | - | 15 | Vis de blocage rotative | Type de vis, type M2.6 | ||
14.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | Vis de blocage pour tournevis | Type de vis : type impérial | |
12.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 15 | Vis de blocage pour tournevis | Type de vis, type M2.6 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 25 | Vis de blocage rotative | Type de vis : type impérial | |
16.26 € | 1 | 6 jours | - | 25 | Vis de blocage rotative | Type de vis, type M2.6 | ||
15.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | Vis de blocage pour tournevis | Type de vis : type impérial | |
13.37 € | 2 | 6 jours | - | 25 | Vis de blocage pour tournevis | Type de vis, type M2.6 | ||
21.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 37 | Vis de blocage rotative | Type de vis : type impérial | |
18.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 37 | Vis de blocage rotative | Type de vis, type M2.6 | |
14.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 37 | Vis de blocage pour tournevis | Type de vis : type impérial | |
17.37 € | 1 | 6 jours | - | 37 | Vis de blocage pour tournevis | Type de vis, type M2.6 | ||
16.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 9 | Vis de blocage rotative | Type de vis : type impérial | |
13.34 € | 1 | 6 jours | - | 9 | Vis de blocage rotative | Type de vis, type M2.6 | ||
11.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 9 | Vis de blocage pour tournevis | Type de vis : type impérial | |
13.22 € | 2 | 6 jours | - | 9 | Vis de blocage pour tournevis | Type de vis, type M2.6 |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | A/B/C | A· B· C | CTH |
---|---|---|---|---|---|
D· E· F | D-Sub | Connection direction | Droit | Catégorie du produit | Boîtier de fiche |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +65 |
Configurer
Propriétés de base
Number Of Cores
Spécifications
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles