Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de contact | Nombre d'âmes | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Tension admissible (V) | Méthode de câblage | Sens de connexion | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Pas du contact (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 5 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 20 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Embase à broche | NA | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
2.93 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 32 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Embase à broche | Norme DIN type B | 2 lignes / Placement à l'extrémité du circuit imprimé | 2.54 | ||
2.84 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 32 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Embase à broche | NA | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
3.76 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 32 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Prise | Norme DIN type B | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
2.72 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 44 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Embase à broche | Norme DIN type B | 2 lignes / Placement à l'extrémité du circuit imprimé | 2.54 | ||
4.20 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 48 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Embase à broche | Norme DIN type C | 3 lignes / Placement à l'extrémité du circuit imprimé | 2.54 | ||
4.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 48 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Embase à broche | NA | 3 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
5.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 48 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Prise | Norme DIN type C | 3 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
3.30 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 50 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Embase à broche | Norme DIN type B | 2 lignes / Placement à l'extrémité du circuit imprimé | 2.54 | ||
3.05 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 50 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Embase à broche | NA | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
4.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 50 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Prise | Norme DIN type B | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
4.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 64 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Embase à broche | NA | Trois lignes (centre : une ligne ; déverrouillage : deux lignes) / placement sur l'extrémité du circuit imprimé | 2.54 | ||
3.51 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 64 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Embase à broche | Norme DIN type B | 2 lignes / Placement à l'extrémité du circuit imprimé | 2.54 | ||
4.27 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 64 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Embase à broche | NA | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
5.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 64 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Prise | Norme DIN type B | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
6.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 96 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Embase à broche | Norme DIN type C | 3 lignes / Placement à l'extrémité du circuit imprimé | 2.54 | ||
7.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 96 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Embase à broche | Norme DIN type R | 3 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
2.71 € | 2 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 96 | Connexion de câble | 2 | AC300 | Serti | Droit | Aucune borne | Logement | Conforme à la norme DIN / pour connexion de fils sertis | 3 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
9.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 96 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Prise | Norme DIN type C | 3 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
5.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 100 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Embase à broche | Norme DIN type B | 2 lignes / Placement à l'extrémité du circuit imprimé | 2.54 | ||
10.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 128 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Embase à broche | NA | 4 lignes / Placement à l'extrémité du circuit imprimé | 2.54 | ||
7.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 128 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Embase à broche | NA | 4 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
22.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 128 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Enroulement (0.5t×0.7W) | Droit | Nickel de base + or | Prise | NA | 4 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
23.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 128 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Enroulement (0.5t×0.5W) | Droit | Nickel de base + or | Prise | NA | 4 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
15.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Femelle | - | - | - | - | Serti | - | Nickel de base + or | Contact | NA | Placage or partiel / AWG26-22 | NA | |
19.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Femelle | - | - | - | - | Serti | - | Nickel de base + or | Contact | NA | Placage or sur toutes les surfaces / AWG30 à 26 | NA | |
1.84 € | 5 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 20 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Embase à broche | NA | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
2.30 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 32 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Embase à broche | NA | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
2.72 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 44 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Embase à broche | NA | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
3.53 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 48 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Embase à broche | NA | 3 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
3.30 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 50 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Embase à broche | NA | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
3.51 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 64 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Embase à broche | NA | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
4.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 90 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Embase à broche | NA | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
5.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 96 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Embase à broche | NA | 3 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
12.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 96 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Prise | NA | 3 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
11.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 96 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Prise | Norme DIN type R | 3 lignes / Placement à l'extrémité du circuit imprimé | 2.54 | ||
16.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 128 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Prise | NA | 4 lignes / Placement à l'extrémité du circuit imprimé | 2.54 | ||
3.07 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 20 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Prise | Norme DIN type B / prévention de l'augmentation de flux | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
3.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 32 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Prise | Norme DIN type B / prévention de l'augmentation de flux | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
5.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 44 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Prise | Norme DIN type B / prévention de l'augmentation de flux | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
5.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 50 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Prise | NA | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
5.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 50 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Prise | Norme DIN type B / prévention de l'augmentation de flux | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
7.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 64 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Prise | NA | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
6.88 € | 30 | 8 jours | - | Femelle | 64 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Prise | Norme DIN type B / prévention de l'augmentation de flux | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | |||
3.56 € | 1 | 6 jours | 10 | Mâle | 32 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Embase à broche | Type empilable | 30mm entre circuits imprimés / Deux lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | |||
2.50 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 20 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Embase à broche | Type empilable | 25mm entre circuits imprimés / Deux lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
3.05 € | 2 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 32 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Embase à broche | Type empilable | 25mm entre circuits imprimés / Deux lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
6.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 50 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Embase à broche | Type empilable | 25mm entre circuits imprimés / Deux lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
7.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 44 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Embase à broche | Type empilable | 2 lignes / 45mm entre circuits imprimés / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 | ||
6.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 64 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Nickel de base + or | Embase à broche | Avec fonction de protection de circuit | 2 lignes / Placement à l'extrémité du circuit imprimé | 2.54 | ||
6.50 € | 1 | 6 jours | 10 | Femelle | 64 | Circuit imprimé à circuit imprimé | 2 | AC300 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Nickel de base + or | Prise | Avec fonction de protection de circuit | 2 lignes / Placement au-dessus du circuit imprimé | 2.54 |
Loading...
Initiales de la série de connecteurs | P/Q/R | P· Q· R | PCN | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +85 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Nombre d'âmes
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Tension admissible(V)
Méthode de câblage
Sens de connexion
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Pas du contact(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles