Connecteur PC Card compatible CardBus, série IC11S

Connecteur PC Card compatible CardBus, série IC11S
  • Remise sur volume
A PC card connector compatible with CardBus based on PC Card Standards. Select from mount direction, eject button, and stand-off variations.

[Features]
· PC Card Standard: Ground plate equipped with 8 connection ground points.
·Signals can be accelerated by using a PC card compatible with CardBus through this configuration.
· Compatible with Type I, Type II, and Type III cards.
· Includes terminal for ground clip.
· Space efficient: designed to also have a shallower depth, thereby reducing the required circuit board area.
· Further, POP-UP version 2 has a reduced pattern restriction area compared to version 1.
· Lowered height: Usable with thin-type sets due to a lowered height of 5.6 mm.
· High-performance eject mechanism: The eject mechanism uses a 2 point terminal push ejection mechanism to allow smooth card removal.
· Independent ejection mechanism used for easy removal of multiple high-output cards.
· Many variations: with many variations, a type that matches to a particular set can be selected.
· Choose from a standard type that mounts to the front of a circuit board, or a reverse type that mounts to the back.
· The types of eject button are arranged from left to right: rigid, turnable, and POP-UP.
· Standoff attachment is provided to allow parts to be mounted to the bottom portion of the connector.
· Lighter weight: Sets can be lightened, as this connector is 12.7 g lighter than normal types.
· Also, POP-UP version 2 is approx. 12% lighter than version 1.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IC11S-PL-SF-EJL(71)
IC11S-PL-SF-EJR(71)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques

7.20 €

1 Disponible 6 jours Position du bouton : Gauche

6.24 €

1 6 jours Position du bouton : Droite

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs G/H/I G·H·I IC Type de contact Mâle
Nombre d'âmes 68 Type de connecteur Pour PCB Courant nominal(A) 0.5
Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (SMT) Sens de connexion Angle Placage de la borne en contact avec la pièce Or
Catégorie du produit Unité SMT Spécifications Standard / sans pied de lavage Pas du contact(mm) 1.27
Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85

Assistance technique