Connecteur / Connecteur carte-à-câble multipolaire à 2 rangées, pas de 1 mm, série DF20【100 pièces par conditionnement】

Connecteur / Connecteur carte-à-câble multipolaire à 2 rangées, pas de 1 mm, série DF20
  • Remise sur volume
[Features]
· This is a board-to-cable connector with dual-row, 1-mm pitch terminal pins.
· Contributing to a high-density board mounting.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DF20A-10DS-1C
DF20A-20DS-1C
DF20A-30DS-1C
DF20A-40DS-1C
DF20A-50DS-1C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number Of Cores

13.76 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10

14.46 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 20

16.34 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 30

18.08 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 40

19.92 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials D/E/F D· E· F DF
Applicable pin/contact Femelle Type de connecteur Connexion de câble Courant nominal(A) 1
Allowable Voltage(V) CA100 Méthode de câblage Serti Connection direction Droit
Placage de la borne en contact avec la pièce Aucune borne Catégorie du produit Boîtier de prise Caractéristiques NA
Taille de fil conforme(AWG) NA Pas du contact(mm) 1 Plage de températures de fonctionnement(°C) -35 à +85
Pas de la borne(mm) 1

Assistance technique