Connecteur entre circuits imprimés avec pas de 0.5mm, hauteur 4 à 8mm - série DF17

Connecteur entre circuits imprimés avec pas de 0.5mm, hauteur 4 à 8mm - série DF17
  • Remise sur volume
Connector for board to board connection with 0.5-mm pitch. Select the distance 4mm to 8mm between circuit boards by combining header and receptacle.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DF17(1.0H)-70DP-0.5V(57)

Référence pièce
DF17(1.0H)-70DP-0.5V(57)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

7.59 €

1 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F DF Type de contact Mâle
Nombre d'âmes 70 Type de connecteur Circuit imprimé à circuit imprimé Courant nominal(A) 0.3
Tension admissible(V) AC50 Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (SMT) Sens de connexion Droit
Placage de la borne en contact avec la pièce Or Catégorie du produit Embase Spécifications Pour une hauteur d'empilage de 4mm
Caractéristiques Avec raccord en métal de renfort / avec montant de guidage Pas du contact(mm) 0.5 Réduction des ventes NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -35 à +85 Pas de la borne(mm) 0.5

Assistance technique