Adaptateur-convertisseur coaxial N-J

Adaptateur-convertisseur coaxial N-J
  • Remise sur volume
This can be used with the N series jack and connectors from different series.

[Features]
· This is used for connecting different connector models.
· There is a rich selection of product types.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HRM-552S
HRM-553S
HRM-556SV
HRM-557SV
NJ-BNCJ(40)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplication Caractéristiques Série applicable Plage de températures de fonctionnement
(°C)

69.39 €

1 Disponible 6 jours -Conversion jack N ⇔ jack SMAPlacage or sur la zone de contact de la borne plaquéeN / SMA-40 à +85

54.59 €

1 Disponible 6 jours -Conversion jack N ⇔ fiche SMAPlacage or sur la zone de contact de la borne plaquéeN / SMA-40 à +85

58.23 €

1 Disponible 6 jours -Conversion jack N ⇔ jack SMAZone de contact de la borne plaquée or / pour montage sur panneauN / SMA-40 à +85

122.14 €

1 Disponible 6 jours 10Conversion jack N ⇔ fiche SMAZone de contact de la borne plaquée or / pour montage sur panneauN / SMA-40 à +85

22.07 €

1 Disponible 6 jours -Conversion jack N ⇔ jack BNCPlacage argent sur la zone de contact de la borneBNC / N-55 à +85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Impédance de l'équipement(Ω) 50

Assistance technique