Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HT103/DF22A-1012 |
HT104/DF22-1416 |
HT104/DF22A-1416 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Modèle compatible | Fil conforme | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,426.70 € | 1 | 6 jours | 10 | DF22A-1012SC | AWG 12 à 10 | - | ||
2,109.08 € | 1 | 6 jours | - | DF22-1416SC/PC | AWG 16 | Diamètre extérieur de la partie revêtue : 2.6mm, section transversale du plan : 1.373mm2, dimension de dénudage du fil électrique 3.5 à 4.5mm | ||
2,058.70 € | 1 | 6 jours | - | DF22A-1416SC/PC | AWG 16 à 14 | Diamètre de revêtement φ3.7 à 3.2mm, section transversale du plan : 2.078 à 1.317mm2, dimensions de dénudage du fil électrique 3.5 à 4.5mm |
Loading...
Application | Outil de sertissage manuel | Série applicable | Série DF22 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Modèle compatible
Fil conforme
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles