Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Broche / contact applicable | Nombre de pôles | Application | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Fonction de protection (résistance environnementale) | Type | Spécifications | Couleur | Matériau | Finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 2 | Pour PCB | Soudé | Angle | N/A | Embase à broche | Type en ligne | Blanc | Nylon UL94V-0 | Finition des broches : pré-étamage | |
5.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 3 | Pour PCB | Soudé | Angle | N/A | Embase à broche | Type en ligne | Blanc | Nylon UL94V-0 | Finition des broches : pré-étamage | |
0.74 € | 6 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 2 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Logement de fiche | Type en ligne | Couleur naturelle semi-transparente | Nylon UL94V-2 | - | |
0.77 € | 6 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 2 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Boîtier de capuchon | Type en ligne | Blanc | Nylon UL94V-2 | - | |
0.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 3 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Logement de fiche | Type en ligne | Couleur naturelle semi-transparente | Nylon UL94V-2 | - | |
0.90 € | 5 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 3 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Boîtier de capuchon | Type en ligne | Blanc | Nylon UL94V-2 | - | |
1.97 € 0.59 € | 15 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 4 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Logement de fiche | Type en ligne | Couleur naturelle semi-transparente | Nylon UL94V-2 | - | |
0.34 € | 1 | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 4 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Boîtier de capuchon | Type en ligne | Blanc | Nylon UL94V-2 | - | ||
0.37 € | 12 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 6 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Logement de fiche | Type matriciel | Couleur naturelle semi-transparente | Nylon UL94V-2 | - | |
0.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 6 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Boîtier de capuchon | Type matriciel | Blanc | Nylon UL94V-2 | - | |
0.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 9 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Logement de fiche | Type matriciel | Couleur naturelle semi-transparente | Nylon UL94V-2 | - | |
1.10 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 9 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Boîtier de capuchon | Type matriciel | Blanc | Nylon UL94V-2 | - | |
0.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 12 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Logement de fiche | Type matriciel | Couleur naturelle semi-transparente | Nylon UL94V-2 | - | |
0.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 12 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Boîtier de capuchon | Type matriciel | Blanc | Nylon UL94V-2 | - | |
1.31 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 15 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Logement de fiche | Type matriciel | Couleur naturelle semi-transparente | Nylon UL94V-2 | - | |
1.19 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 15 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Boîtier de capuchon | Type matriciel | Blanc | Nylon UL94V-2 | - | |
0.44 € | 1 | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 5 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Logement de fiche | Type en ligne | Couleur naturelle semi-transparente | Nylon UL94V-2 | - | ||
1.17 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 5 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Boîtier de capuchon | Type en ligne | Blanc | Nylon UL94V-2 | - | |
5.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 2 | Pour PCB | Soudé | Droit | N/A | Embase à broche | Type en ligne | Couleur naturelle semi-transparente | Nylon UL94V-2 | Finition des broches : pré-étamage | |
5.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 3 | Pour PCB | Soudé | Droit | N/A | Embase à broche | Type en ligne | Couleur naturelle semi-transparente | Nylon UL94V-2 | Finition des broches : pré-étamage | |
9.86 € 2.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Mâle | 4 | Pour PCB | Soudé | Droit | N/A | Embase à broche | Type en ligne | Couleur naturelle semi-transparente | Nylon UL94V-2 | Finition des broches : pré-étamage | |
7.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 6 | Pour PCB | Soudé | Droit | N/A | Embase à broche | Type matriciel | Couleur naturelle semi-transparente | Nylon UL94V-2 | Finition des broches : pré-étamage | |
8.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 9 | Pour PCB | Soudé | Droit | N/A | Embase à broche | Type matriciel | Couleur naturelle semi-transparente | Nylon UL94V-2 | Finition des broches : pré-étamage | |
9.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 12 | Pour PCB | Soudé | Droit | N/A | Embase à broche | Type matriciel | Couleur naturelle semi-transparente | Nylon UL94V-2 | Finition des broches : pré-étamage | |
10.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 15 | Pour PCB | Soudé | Droit | N/A | Embase à broche | Type matriciel | Couleur naturelle semi-transparente | Nylon UL94V-2 | Finition des broches : pré-étamage | |
1.36 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 9 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Logement de fiche | Type matriciel | Blanc | Nylon UL94V-0 | - | |
1.56 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 12 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Logement de fiche | Type matriciel | Blanc | Nylon UL94V-0 | - | |
2.60 € | 3 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 15 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Logement de fiche | Type matriciel | Blanc | Nylon UL94V-0 | - | |
9.30 € 2.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Femelle | 4 | Pour PCB | Soudé | Droit | N/A | Embase de prise | Type en ligne | Couleur naturelle semi-transparente | Nylon UL94V-2 | Finition des broches : pré-étamage | |
7.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 6 | Pour PCB | Soudé | Droit | N/A | Embase de prise | Type matriciel | Couleur naturelle semi-transparente | Nylon UL94V-2 | Finition des broches : pré-étamage | |
1.26 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 3 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Logement de fiche | Type en ligne | Blanc | Nylon UL94V-0 | - | |
1.26 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 3 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Boîtier de capuchon | Type en ligne | Blanc | Nylon UL94V-0 | - | |
1.26 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 2 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Logement de fiche | Type en ligne | Blanc | Nylon UL94V-0 | - | |
1.21 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 2 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Boîtier de capuchon | Type en ligne | Blanc | Nylon UL94V-0 | - | |
1.25 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 4 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Logement de fiche | Type en ligne | Blanc | Nylon UL94V-0 | - | |
1.18 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 4 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Boîtier de capuchon | Type en ligne | Blanc | Nylon UL94V-0 | - | |
1.44 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 6 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Boîtier de capuchon | Type matriciel | Blanc | Nylon UL94V-0 | - | |
1.43 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 9 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Boîtier de capuchon | Type matriciel | Blanc | Nylon UL94V-0 | - | |
1.60 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 12 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Boîtier de capuchon | Type matriciel | Blanc | Nylon UL94V-0 | - | |
6.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Utilisation combinée mâle / femelle | 15 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Boîtier de capuchon | Type matriciel | Blanc | Nylon UL94V-0 | - | |
6.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 2 | Pour PCB | Soudé | Droit | N/A | Embase à broche | Type en ligne | Blanc | Nylon UL94V-0 | Finition des broches : pré-étamage | |
7.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 3 | Pour PCB | Soudé | Droit | N/A | Embase à broche | Type en ligne | Blanc | Nylon UL94V-0 | Finition des broches : pré-étamage | |
1.15 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 5 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Logement de fiche | Type en ligne | Blanc | Nylon UL94V-0 | - | |
1.17 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 5 | Montage sur panneau | Serti | Droit | N/A | Boîtier de capuchon | Type en ligne | Blanc | Nylon UL94V-0 | - | |
7.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 4 | Pour PCB | Soudé | Droit | N/A | Embase de prise | Type en ligne | Blanc | Nylon UL94V-0 | Finition des broches : pré-étamage | |
1.11 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | Utilisation combinée mâle / femelle | 1 | Connexion de câble | Serti | Droit | N/A | Logement de fiche | Unipolaire | Blanc | Nylon UL94V-0 | - | |
1.33 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | Mâle | 3 | Connexion de câble | Serti | Droit | [Disponible] Résistant au ruissellement | Outil de câblage résistant aux goutte d'eau | Type en ligne | Bleu | Caoutchouc de silicone | - |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Katakana | Katakana | Mate-N-Lok universel |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 10 | Tension nominale(V) | 500 | Norme représentative | UL / CSA |
Pas(mm) | 6.35 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25 à +85 | Courant supplémentaire admissible | Le courant admissible correspond à la valeur par électrode avec un fil de dimension AWG14 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Nombre de pôles
Application
Méthode de connexion des fils
Sens de connexion
Fonction de protection (résistance environnementale)
Type
Spécifications
Couleur
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles