Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre d'âmes | Sens de connexion | Spécifications | Caractéristiques | Couleur du corps d'isolation | Longueur de contact (mm) | Quantité d’unités commandée (Pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 € | 100 | 6 jours | 10 | 2 | Droit | Type DIP (1 colonne) | NA | Bleu | 11.04 | 100 | ||
1.29 € | 100 | 6 jours | 10 | 3 | Droit | Type DIP (1 colonne) | NA | Bleu | 11.04 | 100 | ||
1.28 € | 100 | 12 jours | - | 4 | Droit | Type DIP (2 colonne) | NA | Bleu | 11.04 | 100 | ||
1.31 € | 100 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | Droit | Type DIP (1 colonne) | NA | Bleu | 11.04 | 100 | |
1.37 € | 100 | 6 jours | - | 6 | Droit | Type DIP (1 colonne) | NA | Bleu | 11.04 | 100 | ||
1.60 € | 100 | 6 jours | 10 | 6 | Droit | Type DIP (2 colonne) | NA | Bleu | 11.04 | 100 | ||
1.76 € | 100 | 12 jours | - | 6 | Angle droit | Type DIP (1 colonne) | NA | Bleu | 14.53 | 100 | ||
1.49 € | 100 | 12 jours | - | 8 | Droit | Type DIP (1 colonne) | NA | Bleu | 11.04 | 100 | ||
2.07 € | 100 | 12 jours | - | 8 | Droit | Type DIP (2 colonne) | NA | Bleu | 11.04 | 100 | ||
1.99 € | 100 | 6 jours | 10 | 10 | Droit | Type DIP (2 colonne) | NA | Bleu | 11.04 | 100 | ||
2.18 € | 100 | 12 jours | - | 16 | Droit | Type DIP (1 colonne) | NA | Bleu | 11.04 | 100 | ||
2.93 € | 5 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | Droit | Type DIP (2 colonne) | NA | Bleu | 11.04 | 100 | |
5.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 52 | Droit | Type DIP (1 colonne) | NA | Bleu | 11.04 | 10 | |
4.79 € | 10 | 12 jours | - | 52 | Droit | Type DIP (1 colonne) | Type à suppression de flux | Bleu | 11.04 | 10 | ||
8.53 € | 10 | 6 jours | - | 52 | Angle droit | Type DIP (1 colonne) | NA | Bleu | 14.53 | 10 | ||
6.52 € | 10 | 12 jours | - | 52 | Angle droit | Type DIP (1 colonne) | Type large | Bleu | 15.36 | 10 | ||
15.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 144 | Droit | Type DIP (2 colonne) | NA | Bleu | 11.04 | 10 | |
18.63 € | 10 | 12 jours | - | 144 | Droit | Type DIP (2 colonne) | NA | Noir | 11.04 | 10 | ||
19.67 € | 10 | 12 jours | - | 144 | Droit | Type DIP (2 colonne) | Type à suppression de flux | Bleu | 11.04 | 10 | ||
22.11 € | 10 | 12 jours | - | 144 | Angle droit | Type DIP (2 colonne) | NA | Bleu | 19.7/14.62 | 10 | ||
15.13 € | 10 | 12 jours | - | 144 | Droit | Type DIP (2 colonne) | NA | Bleu | 10.8 | 10 |
Loading...
Initiales de la série de connecteurs | D/E/F | D· E· F | FFC | Broche / contact applicable | Mâle |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour circuits imprimés | Courant admissible(A) | 3 | Tension admissible(V) | 300 |
Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Taille de broche / contact utilisée(mm) | □0.635 | Traitement de surface du contact | Placage or |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Sens de connexion
Spécifications
Caractéristiques
Couleur du corps d'isolation
Longueur de contact(mm)
Quantité d’unités commandée(Pièce)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles