Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CTAM1-3-ETFE |
CTAM1-ETFE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur maximal compatible (mm) | Vis utilisée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 3.1 | M3 | |
116.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 4.3 | M4 |
Loading...
Largeur(mm) | 10.2 | Couleur | Bleu | Longueur totale(mm) | 20.5 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre par emballage(pièce) | 100 | Matériau | Résine fluorée (ETFE) | Résistance à l'environnement | Résistant à la chaleur / ignifuge |
Qualité ignifuge (principales matières premières) | UL94V-0 | Standard | UL |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur maximal compatible(mm)
Vis utilisée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles