Fixation pour bande d'assemblage résistant à la chaleur (produit en nylon 66)【100 pièces par conditionnement】

Fixation pour bande d'assemblage résistant à la chaleur (produit en nylon 66)
  • En promotion
  • Remise sur volume
66 Nylon binding band fixture featuring superior heat resistance

[Features]
· Can be secured reliably and robustly using screws

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CTAM1-HS
KR7G5-HS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Attaches Insulok applicables ∅ du trou de montage
(mm)

33.80 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1010.220.5Jusqu'à T504.3

52.58 €

18.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1014.324.8Jusqu'à T1204.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Blanc crème → vert pâle Matériau Nylon 66 Résistance à l'environnement Résistant à la chaleur
Qualité ignifuge (principales matières premières) UL94V-2 Fonction / application spéciale NA Méthode de fixation Type à fixation par vis

Assistance technique