Tube en spirale 6, type en nylon, qualité étanche

Tube en spirale 6, type en nylon, qualité étanche
  • En promotion
  • Remise sur volume
Enables simultaneous binding of wires as well as wear protection. Conductor and branch can be controlled freely, which is ideal for installation of curved elements in wire bundles. · Weatherproof grade that supports outdoor use.

[Features]
· Various types of wire wear and damage prevention and binding.
· Spiral tube that can simultaneously bundle wires and protect from wear.
· Conductor - branching can be freely performed, optimal for attaching the curved portion of a wire bundle.
· Also convenient when wiring is changed as it can be removed and reused.
· Plastic elasticity used for tightening force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS-2.6-W
TS-4-W
TS-6-W
TS-8-W
TS-9-W
TS-10-W
TS-12-W
TS-15-W
TS-20-W
TS-25-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Épaisseur
(mm)
Longueur

44.58 €

1 Disponible 6 jours 102.640.7100m / rouleau

53.92 €

1 Disponible 6 jours 1045.60.8100m / rouleau

77.45 €

36.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

105.67.20.8100m / rouleau

49.47 €

1 Disponible 6 jours 107.18.70.850m / pièce

68.60 €

26.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

1089.60.850m / pièce

59.49 €

1 Disponible 6 jours 109.4121.350m / pièce

88.38 €

1 Disponible 6 jours 1011.313.91.350m / pièce

83.75 €

1 Disponible 6 jours 1013.916.51.350m / pièce

95.75 €

1 Disponible 6 jours 1018.6221.725m / pièce

90.93 €

1 Disponible 6 jours 1022.926.31.720m / rouleau

Loading...

  1. 1

Informations de base

Environnement de fonctionnement Qualité de résistance aux intempéries / utilisation en intérieur et en extérieur Couleur Noir Matériau Polyéthylène

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique