Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TS-4N-W |
TS-6N-HS |
TS-6N-W |
TS-9N-W |
TS-11N-W |
TS-16N-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Environnement de fonctionnement | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Qualité de résistance aux intempéries / utilisation en intérieur et en extérieur | 4.6 | 5.8 | 0.6 | 100m / rouleau | Noir | |
147.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Qualité de résistance à la chaleur / environnement exposé à des températures élevées | 6 | 7.4 | 0.7 | 100m / rouleau | Blanc crème → vert clair (varie selon la température et l'humidité) | |
279.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Qualité de résistance aux intempéries / utilisation en intérieur et en extérieur | 6.2 | 7.6 | 0.7 | 100m / rouleau | Noir | |
96.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Qualité de résistance aux intempéries / utilisation en intérieur et en extérieur | 9.1 | 10.5 | 0.7 | 50m / pièce | Noir | |
164.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Qualité de résistance aux intempéries / utilisation en intérieur et en extérieur | 10.6 | 12 | 0.7 | 50m / pièce | Noir | |
272.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Qualité de résistance aux intempéries / utilisation en intérieur et en extérieur | 15.1 | 16.5 | 0.7 | 50m / pièce | Noir |
Loading...
Matériau | Nylon 6 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Environnement de fonctionnement
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Épaisseur(mm)
Longueur
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles