Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SHT18R-HS |
T18I-HS |
T18L-HS |
T18R-HS |
T18S-HS |
T30L-HS |
T30R-HS |
T40S-HS |
T50L-HS |
T50R-HS |
T60R-HS |
T60S-HS |
T120R-HS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur A (mm) | Nombre par emballage (Livre) | Résistance à la traction de la boucle (N) | Taille de vis applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.45 € 14.67 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.0 à 22 | 100 | 1.8 | 1000 | 80 | - | |
24.78 € 7.43 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 35 | 148 | 2.5 | 100 | 80 | - | |
23.62 € 7.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 55 | 205 | 2.5 | 100 | 80 | M5 | |
34.96 € 13.63 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.0 à 22 | 100 | 2.5 | 1000 | 80 | - | |
35.17 € 12.31 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.0 à 16 | 80 | 2.2 | 1000 | 80 | - | |
26.08 € 7.82 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 50 | 202 | 3.6 | 100 | 135 | M8 | |
14.63 € 4.39 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.0 à 36 | 152 | 3.5 | 100 | 135 | M6 | |
16.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 1.5 à 37 | 153 | 3.5 | 100 | 180 | M10 | |
52.37 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 2.5 à 105 | 383 | 4.8 | 100 | 225 | M8 | |
18.57 € 5.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 50 | 202 | 4.6 | 100 | 225 | M6 | |
40.29 € 13.70 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 80 | 301 | 4.8 | 100 | 270 | M6 | |
32.18 € 10.94 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 à 65 | 251 | 4.8 | 100 | 270 | M10 | |
29.38 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 3.0 à 100 | 380 | 7.6 | 50 | 535 | M8 |
Loading...
Material | Nylon 66 | Color | Vert clair | Qualité | Résistant à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | UL94V-2 | Standard | Produit certifié conforme à la norme UL | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 |
Plage de températures de service (max)(°C) | 110 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur A(mm)
Nombre par emballage(Livre)
Résistance à la traction de la boucle(N)
Taille de vis applicable
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles