Fermeture de sécurité, série cadenas【250 pièces par conditionnement】

Fermeture de sécurité, série cadenas
  • Remise sur volume
Padlocked type that can be used for sealing chemicals and valuables. Provided with pre-notched break points so a tool is not required for removal.

[Features]
· Can have company name or logo mark etc. engraved or printed.
· Can be gathered together after use by passing a thread or tie wire through the φ3 mm through-hole in the display part of the plate.
Convenient for loss or checking and for number control.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PL-2-BLU

Référence pièce
PL-2-BLU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

103.81 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Bleu Nombre par emballage(pièce) 250 pièces Matériau Polypropylène
Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) 85 Remarque Utilisation en intérieur
Résistance(kgf) 78.4

Vous vous trouvez sur la page de Fermeture de sécurité, série cadenas, le numéro d'article est le suivant: PL-2-BLU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PL-2-BLU.

Assistance technique