Barre de court-circuit avec revêtement isolant【1-10 pièces par conditionnement】

Barre de court-circuit avec revêtement isolant
  • Remise sur volume
Features an insulation coating for increased safety. Features an insulation coating and is available in a wide variety of colors, enabling use in a variety of applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BB7.62-2
BB7.62-2(3.5)
BB7.62-4(3.5)
BB7.62-6(3.5)
BB7.62-8
BB7.62-8(3.5)
BB7.62-10(3.5)
BB7.62-40
BB7.62-40(3.5)
GB7.62-2
GB7.62-4
GB7.62-6
GB7.62-8
GB7.62-10
GB7.62-10(3.5)
OB7.62-2
OB7.62-4
OB7.62-6
OB7.62-8
OB7.62-10
OB7.62-10(3.5)
OB7.62-40
OB7.62-40(3.5)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de pôles
(P)
Couleur de revêtement Borne concernée

9.55 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -2NoirPour borne M3

9.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 102NoirPour borne M3.5

12.65 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 104NoirPour borne M3.5

15.75 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 106NoirPour borne M3.5

18.64 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 108NoirPour borne M3

19.23 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 108NoirPour borne M3.5

2.09 €

5 6 jours 1010NoirPour borne M3.5

86.83 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -40NoirPour borne M3

87.99 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1040NoirPour borne M3.5

9.55 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 102VertPour borne M3

12.65 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 104VertPour borne M3

15.94 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 106VertPour borne M3

18.64 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 108VertPour borne M3

20.39 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 1010VertPour borne M3

20.20 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 1010VertPour borne M3.5

9.55 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 102OrangePour borne M3

12.65 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 104OrangePour borne M3

15.94 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 106OrangePour borne M3

18.64 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 108OrangePour borne M3

20.39 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours -10OrangePour borne M3

20.20 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 1010OrangePour borne M3.5

86.83 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 1040OrangePour borne M3

87.80 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 1040OrangePour borne M3.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Produits pris en charge Pour tous les borniers Pas de la barre de court-circuit(mm) 7.62 Forme de la borne Type Y
Longueur(mm) 18

Assistance technique