Gaine thermorétractable série TREDUX (Tredux) standard【2-20 pièces par conditionnement】

Gaine thermorétractable série TREDUX (Tredux) standard
  • Remise sur volume
Shrinkage ratio of 3:1-2:1. Thin wall type that is highly versatile and can be used for general insulation and protection. Longitudinal contraction rate is small at 5%, and length can be determined easily. 1m cut product.

[Features]
Thin wall type that is highly versatile with general insulation and protection.
Thin wall type that is highly versatile and can be used for general insulation and protection; length can be determined easily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TREDUX-1.5/0.5-BK
TREDUX-3/1-BK
TREDUX-6/2-BK
TREDUX-12/4-BK
TREDUX-24/8-BK
TREDUX-38.1/19.1-BK
TREDUX-50.8/25.4-BK
TREDUX-76.2/38.1-BK
TREDUX-101.6/50.8-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Nombre de paquets
(pièce)

34.29 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 101.50.4520

40.07 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1030.5520

37.87 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1060.6515

38.18 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10120.810

46.29 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 102415

95.27 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10381.026

89.99 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1050.81.026

169.93 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1076.21.273

80.64 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10101.61.42

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shrinkage Rate 3:1 à 2:1 Material Polyoléfine réticulée Color Noir
Flame Retardant Disponible Adhesive N/A Tube Length(mm) 1000
Representative Standard Produit certifié conforme à la norme UL Plage de températures de service en continu (min)(°C) -55 Plage de températures de service en continu (max)(°C) 135

Assistance technique