Clé réglable (poignée isolée)

Clé réglable (poignée isolée)
  • Remise sur volume
Standard long-selling type of adjustable spanner with insulated grip. Wide mouth opening and specifications of 300 mm on a 250 mm body.

[Features]
- 250 mm body and 300 mm specifications, with a wide mouth width of 36 mm.
- Test voltage of 20kV/minute (specified temperature range -20°C to 70°C).
- Compact and lightweight with a wide mouth of 36 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S36

Référence pièce
S36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

67.79 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 250 Ouverture de l'orifice(mm) 0 à 36

Vous vous trouvez sur la page de Clé réglable (poignée isolée), le numéro d'article est le suivant: S36.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S36.

Assistance technique