Sélectionner à partir de la variation
Plaque de court-circuit série ZQV 2.5N 1527630000

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

* Images incluses uniquement à titre indicatif. Le contenu et/ou la forme pourrai(en)t varier en fonction du numéro de modèle sélectionné.

Plaque de court-circuit série ZQV 2.5N
Référence pièce:1527630000

Prix unitaire standard: 1.63 Prix spécial 1.63
Nombre de jours d'expédition: 16 jours

A shorting plate for 2.5 mm2 terminal blocks – for W series and ZDUA

[Features]
· Weidmüller is a leading manufacturer of plug-in type shorting connections for screw clamp terminal blocks.
· Plug-in type shorting connections are easy to handle and quick to assemble, and can drastically shorten the amount of time required for assembly when compared with screw-fastening type assembly solutions.
· Protects all the poles against contact.

Vous vous trouvez sur la page de Plaque de court-circuit série ZQV 2.5N, le numéro d'article est le suivant: 1527630000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1527630000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1527570000
1527590000
1527620000
1527640000
1527670000
1527680000
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?

0.65 €

60 9 jours

0.97 €

60 9 jours

1.29 €

20 9 jours

1.97 €

20 30 jours

2.31 €

20 16 jours

2.63 €

20 16 jours

Assistance technique