Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HLTP2I-X0 |
HLTP3I-X0 |
HLTP3I-X12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Color | Wire bundle diameter dimensions (Inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 49 | 203 | Noir | 2 | ||
23.52 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 81 | 305 | Noir | 3 | ||
24.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | 81 | 305 | [Autre] Bordeaux | 3 |
Loading...
Width(mm) | 12.7 | Material | Face avant en nylon, dos en polypropylène | Special Function/Application | Rebandable (bande Velcro incluse) |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CUL / CSA | Operating temperature range (Min - Max)(°C) | -17 to +50 |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Color
Wire bundle diameter dimensions(Inch)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles