Colonne de fer à souder (H-6)

Colonne de fer à souder (H-6)
  • Remise sur volume
A heat retaining-type soldering iron stand with soldering iron holder. Features external dimensions of mm: 100 × 145 × 110. Be sure to soak the sponge in water before use.

[Features]
· Compatible with the majority of manufacturers of 20 to 60W level soldering irons.
· Two holders can be mounted.
· Features external dimensions of 62 (W) × 145 (H) × 110 (D) mm.
· Weight: 470 g.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H-6

Référence pièce
H-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

41.74 €

1 Disponible 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques Avec nettoyant Dimensions extérieures l×H×P(mm) 100 x 145 x 110

Vous vous trouvez sur la page de Colonne de fer à souder (H-6), le numéro d'article est le suivant: H-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H-6.

Assistance technique