Plaque étanche (résistante à la poussière et aux projections d'eau) avec 2 prises secteur ⌀34.5

Plaque étanche (résistante à la poussière et aux projections d'eau) avec 2 prises secteur ⌀34.5
  • Remise sur volume
A plate that exhibits waterproofing performance (dust resistant / jet type) when combined with a round waterproof lid when using a 2-port outlet (⌀34.5).

[Features]
· Dustproof, jet shaped performance can be obtained either when using or even not using an outlet.
· Provides a high degree of airtightness and durability to allow establishment of a high capacity (15 A to 50 A) power supply both indoors and outdoors.
▪ Product conforms to JIS C0920 IP65 (Protection grade according to the outer shell of electric machinery and devices).
· Based on use, outlets, waterproof plates and plugs, and waterproof covers have been prepared for each rating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W502-2

Référence pièce
W502-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

100.00 €

1 Disponible 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Laiton Forme de prise secteur murale compatible 15A / 20A (φ34.5) Pas de montage de la prise secteur murale (l)(mm) 60.5
Nbre. de prises secteur murales installées(Pièce) 2 Boîtiers applicables Pour 3 pièce Contenu d'affichage en surface NA

Vous vous trouvez sur la page de Plaque étanche (résistante à la poussière et aux projections d'eau) avec 2 prises secteur ⌀34.5, le numéro d'article est le suivant: W502-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W502-2.

Assistance technique