Plaque à verrou rotatif pour prise secteur, 20A / 30A ⌀40.5

Plaque à verrou rotatif pour prise secteur, 20A / 30A ⌀40.5
  • Remise sur volume
This plate for twist locked 20 A / 30 A embedded outlets (⌀40.5) has the rotational mating direction written on its surface.

[Features]
· Plate for twist locked pullout prevention embedded outlet with PULL <=> LOCK written on the plate surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1161A
1161A-100
1161A-200
1161A-400
1161N
1161N-100
1161N-200
1161N-400
161A
161S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Pas de montage de la prise secteur murale (l)
(mm)
Contenu d'affichage en surface Longueur totale (L)
(mm)

4.75 €

2 6 jours -Nouveau métal (aluminium)101Relâcher <=> verrouillage120

7.51 €

1 Disponible 8 jours 10Nouveau métal (aluminium)101100V, → verrouillage120

8.06 €

1 Disponible 6 jours -Nouveau métal (aluminium)101200V, → verrouillage120

7.51 €

1 Disponible 8 jours 10Nouveau métal (aluminium)101400V, → verrouillage120

4.63 €

1 6 jours -Nylon101-> verrouillage LOCK120

6.00 €

1 Disponible 8 jours 10Nylon101100V, → verrouillage120

5.37 €

1 6 jours -Nylon101200V, → verrouillage120

6.00 €

1 Disponible 8 jours 10Nylon101400V, → verrouillage120

6.05 €

1 6 jours -Nouveau métal (aluminium)60.5Relâcher <=> verrouillage120

5.52 €

1 6 jours -Acier inoxydable60.5Tirer <=> LOCK115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de prise secteur murale compatible Type à crochet 20A / 30A (φ40.5) Nbre. de prises secteur murales installées(Pièce) 1 Boîtiers applicables Pour 1 pièce

Assistance technique