Couvercle étanche dédié pour corps de connecteur de câble étanche

Couvercle étanche dédié pour corps de connecteur de câble étanche
  • Remise sur volume
By mounting the unit to the waterproof cable connector body, both products remain waterproof (IP44) when not in use.

[Features]
▪Mounting to a 30 A waterproof plug/waterproof cord connector body or 60 A waterproof plug /cord connector body maintains waterproofing when not in use.
▪ Product conforms to JIS C0920 IP44 (Protection level according to the outer shell of electric machinery and devices.
· The cover is made of chloroprene rubber, which has superior weatherproof characteristics.
• The stainless steel ball chain (overall length of 230 mm) can be attached to plugs or to the threads circular bands on cable connectors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WK
WK30
WK100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Valeur nominale applicable au couvercle étanche (corps du connecteur de cordon étanche)
(A)

26.38 €

1 Disponible 6 jours 60

21.30 €

1 Disponible 6 jours 30

36.21 €

1 Disponible 6 jours 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Quantité par paquet(Pièce) 1

Assistance technique