Plaque à verrou rotatif pour prise secteur, double 15-A × 2

Plaque à verrou rotatif pour prise secteur, double 15-A × 2
  • Remise sur volume
A plate for twist locked 15 A embedded outlets (dual type x 2) has the rotational mating direction written on its surface.

[Features]
· Plate for twist locked pullout prevention embedded outlet with PULL <=> LOCK indicated on the plate surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
101-1A
101-1S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Contenu d'affichage en surface Longueur totale (L)
(mm)

10.58 €

1 Disponible 8 jours 10Nouveau métal (aluminium)Relâcher <=> verrouillage120

9.52 €

1 Disponible 8 jours 10Acier inoxydableTirer <=> LOCK115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de prise secteur murale compatible Type à crochet / type à retenue 15A (type double) Nbre. de prises secteur murales installées(Pièce) 4 Boîtiers applicables Pour 2 pièce

Assistance technique