Référence fabricant: 06460-10-4106X40
Marque: NORELEM
Prix: 30.29 €
Délai de livraison: 4 jours
Longueur de poignée: 95 mm
A1=Longueur de poignée: 110 mm
B: 13.2 mm
D2: 30 mm
H: 53.1 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06460-10-4106X40
Référence pièce
|
---|
06460-10-4106X40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | X=filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.29 € | 1 | 4 jours | 95 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | 4 | M10 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier |
Couleur principale | Argent | Corps de finition de surface | Chromé brillant | Composant de finition de surface | Noir oxydé |
Vous vous trouvez sur la page de Manette indexable en zinc avec filetage et palier anti-friction, chromé brillante (06460-10), le numéro d'article est le suivant: 06460-10-4106X40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06460-10-4106X40.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
X=filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06460-10-2086X40 |
06460-10-3106X15 |
06460-10-3106X30 |
06460-10-4106X50 |
06460-10-5126X20 |
06460-10-5126X30 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | X=filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.22 € | 1 | 4 jours | 65 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | ||
30.29 € | 1 | 4 jours | 95 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | 4 | M10 | ||
33.51 € | 1 | 4 jours | 110 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 20 | 5 | M12 | ||
33.51 € | 1 | 4 jours | 110 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 30 | 5 | M12 |