Référence fabricant: 06450-10-5126
Marque: NORELEM
Prix: 30.98 €
Délai de livraison: 4 jours
Longueur de poignée: 110 mm
A1=Longueur de poignée: 127.5 mm
B: 15.4 mm
D2: 35 mm
H: 59.1 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06450-10-5126
Référence pièce
|
---|
06450-10-5126 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | Taille | X=filetage | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.98 € | 1 | 4 jours | 110 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 5 | M12 | 33 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier |
Couleur principale | Argent | Corps de finition de surface | Chromé brillant | Composant de finition de surface | Noir oxydé |
T1(mm) | 10 |
Vous vous trouvez sur la page de Manette indexable en zinc avec taraudage et palier anti-friction, chromé brillante (06450-10), le numéro d'article est le suivant: 06450-10-5126.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06450-10-5126.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
Taille
X=filetage
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06450-10-2086 |
06450-10-3106 |
06450-10-4106 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | Taille | X=filetage | T=profondeur de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11 € | 1 | 4 jours | 65 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | ||
25.71 € | 1 | 4 jours | 80 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 3 | M10 | 24 | ||
28.11 € | 1 | 4 jours | 95 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 4 | M10 | 27 |