Manette indexable avec bouchon de protection avec filetage, satinée mate (06460) (06460-92061X50)

Manette indexable avec bouchon de protection avec filetage, satinée mate (06460) 06460-92061X50

Détails du produit:

Référence fabricant: 06460-92061X50

Marque: NORELEM

Prix: 11.00

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Longueur de poignée: 65 mm

A1=Longueur de poignée: 74.5 mm

B: 9.5 mm

D: 13.5 mm

D1: 18.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06460-92061X50

Référence pièce
06460-92061X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents

11.00 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5502M620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Couleur principale Noir Corps de finition de surface Revêtement plastique Composant de finition de surface Noir oxydé
Finition 1 Avec bouchon de protection

Vous vous trouvez sur la page de Manette indexable avec bouchon de protection avec filetage, satinée mate (06460), le numéro d'article est le suivant: 06460-92061X50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06460-92061X50.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06460-92061X30
06460-92061X35
06460-92061X40
06460-92061X55
06460-92061X60
06460-92081X15
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents

10.46 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5302M620

11.00 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5352M620

11.00 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5402M620

11.00 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5552M620

11.00 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5602M620

10.46 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.5152M820

Assistance technique