Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | X=filetage | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.38 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | M10 | 22 | ||
16.38 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 3 | M10 | 22 | ||
17.10 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 35 | 3 | M10 | 22 | ||
17.10 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 3 | M10 | 22 | ||
17.10 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 45 | 3 | M10 | 22 | ||
17.10 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 3 | M10 | 22 | ||
17.10 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 55 | 3 | M10 | 22 | ||
17.10 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 3 | M10 | 22 | ||
20.93 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 20 | 4 | M10 | 24 | ||
20.93 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 25 | 4 | M10 | 24 | ||
20.93 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 30 | 4 | M10 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 35 | 4 | M10 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 40 | 4 | M10 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 45 | 4 | M10 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 50 | 4 | M10 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 55 | 4 | M10 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 60 | 4 | M10 | 24 | ||
26.10 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 70 | 4 | M10 | 24 | ||
26.10 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 80 | 4 | M10 | 24 | ||
26.10 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 90 | 4 | M10 | 24 | ||
20.93 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 20 | 4 | M12 | 24 | ||
20.93 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 25 | 4 | M12 | 24 | ||
20.93 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 30 | 4 | M12 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 35 | 4 | M12 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 40 | 4 | M12 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 45 | 4 | M12 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 50 | 4 | M12 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 55 | 4 | M12 | 24 | ||
22.15 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 60 | 4 | M12 | 24 | ||
26.10 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 70 | 4 | M12 | 24 | ||
26.10 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 80 | 4 | M12 | 24 | ||
26.10 € | 1 | 4 jours | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 90 | 4 | M12 | 24 | ||
33.09 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 25 | 5 | M12 | 26 | ||
33.09 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 30 | 5 | M12 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 35 | 5 | M12 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 40 | 5 | M12 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 45 | 5 | M12 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 50 | 5 | M12 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 55 | 5 | M12 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 60 | 5 | M12 | 26 | ||
36.28 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 70 | 5 | M12 | 26 | ||
36.28 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 80 | 5 | M12 | 26 | ||
36.28 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 90 | 5 | M12 | 26 | ||
33.09 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 25 | 5 | M16 | 26 | ||
33.09 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 30 | 5 | M16 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 35 | 5 | M16 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 40 | 5 | M16 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 45 | 5 | M16 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 50 | 5 | M16 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 55 | 5 | M16 | 26 | ||
34.56 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 60 | 5 | M16 | 26 | ||
36.28 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 70 | 5 | M16 | 26 | ||
36.28 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 80 | 5 | M16 | 26 | ||
36.28 € | 1 | 4 jours | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 90 | 5 | M16 | 26 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Matériau du composant | Acier | Couleur principale | Noir |
Corps de finition de surface | Revêtement plastique | Composant de finition de surface | Noir oxydé |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
X=filetage
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles