Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Couleur principale | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | Taille | X=filetage | Nombre de dents | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0850 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0903 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0871 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0877 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0855 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0893 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0898 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0965 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0888 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0841 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0908 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0861 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0911 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0927 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0885 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0893 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0898 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0965 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0897 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0913 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0933 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0952 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0966 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0982 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0998 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1013 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1030 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1050 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0896 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0907 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0938 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0953 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0982 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0980 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0947 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1012 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0992 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1044 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0908 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0930 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0932 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0956 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0970 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0987 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0947 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1017 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0977 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1047 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0928 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0946 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0977 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1006 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1034 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1055 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1082 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1103 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1080 | ||
8.86 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1151 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0881 | ||
8.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0903 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier |
Désignation | Manette indexable | Corps de finition de surface | Mate satinée | Composant de finition de surface | Bruni |
L=longueur de filetage(mm) | 10 | Type de filetage | Filetage | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Couleur principale
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
Taille
X=filetage
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles