Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni (06450) (06450-0033)

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni (06450) 06450-0033

Détails du produit:

Référence fabricant: 06450-0033

Marque: NORELEM

Prix: 6.22

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Longueur de poignée: 30 mm

Couleur principale: Métal argenté

A1=Longueur de poignée: 37 mm

B: 7 mm

D: 10 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06450-0033

Référence pièce
06450-0033
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

6.22 €

1 4 jours 30Métal argenté37710131424.5414.530330M3916

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Corps de finition de surface Revêtement plastique Composant de finition de surface Noir oxydé

Vous vous trouvez sur la page de Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier bruni (06450), le numéro d'article est le suivant: 06450-0033.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06450-0033.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06450-0032
06450-00327
06450-0042
06450-00427
06450-0043
06450-0052
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

6.22 €

1 4 jours 30RAL 2004 Orange37710131424.5414.530330M3916

6.22 €

1 4 jours 30Rouge rubis37710131424.5414.530330M3916

6.22 €

1 4 jours 30RAL 2004 Orange37710131424.5414.530330M4916

6.22 €

1 4 jours 30Rouge rubis37710131424.5414.530330M4916

6.22 €

1 4 jours 30Métal argenté37710131424.5414.530330M4916

6.22 €

1 4 jours 30RAL 2004 Orange37710131424.5414.530330M5916

Assistance technique