Étoiles de couplage sans jeu pour accouplements à griffes en élastomère (23023-90)

Étoiles de couplage sans jeu pour accouplements à griffes en élastomère (23023-90)
· Sans jeu

· Amortisseurs de vibrations

· Isolant électrique

· Idéal pour les servomoteurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23023-90-0592
23023-90-0780
23023-90-0792
23023-90-0798
23023-90-0980
23023-90-0992
23023-90-0998
23023-90-1280
23023-90-1292
23023-90-1298
23023-90-1480
23023-90-1492
23023-90-1498
23023-90-1980
23023-90-1992
23023-90-1998
23023-90-2480
23023-90-2492
23023-90-2498
23023-90-2880
23023-90-2892
23023-90-2898
23023-90-3892
23023-90-3898
23023-90-4292
23023-90-4298
23023-90-4892
23023-90-4898
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du corps de base D max.
(mm)
Couple max.
(Nm)
Taille Rigidité du ressort radiale
(N/mm)
Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Décalage angulaire max.
(°)
Nom. torque
(Nm)
Résistance à la torsion dynamique
(Nm/wheel)
Dureté étoile de couplage Résistance à la torsion statique
(Nm/wheel)
Poids (ERP)
(kg)

4.33 €

1 4 jours Jaune30.651540.06+0.4 / -0.210.51692 Shore a5.160.0021

6.42 €

1 4 jours Bleu31.471140.15+0.6 / -0.31.10.72680 Shore a8.60.0027

2.75 €

1 4 jours Jaune32.472190.1+0.6 / -0.311.24392 Shore a14.30.0026

2.75 €

1 4 jours Rouge3474210.1+0.6 / -0.3126998 Shore a22.90.0025

3.42 €

1 4 jours Bleu73.691250.2+0.8 / -0.41.11.85280 Shore a17.20.0038

3.34 €

1 4 jours Jaune7692620.15+0.8 / -0.4139592 Shore a31.50.0038

3.34 €

1 4 jours Rouge71095180.1+0.8 / -0.40.9515598 Shore a51.60.0037

10.96 €

1 4 jours Bleu86122740.2+0.9 / -0.41.1325280 Shore a84.30.0042

5.99 €

1 4 jours Jaune810124700.14+0.9 / -0.41548792 Shore a160.40.0044

5.99 €

1 4 jours Rouge818128460.08+0.9 / -0.40.9971898 Shore a240.70.0024

3.96 €

1 4 jours Bleu108141530.21+1 / -0.51.1418080 Shore a60.20.0066

3.57 €

1 4 jours Jaune1015143360.15+1 / -0.517.534492 Shore a114.60.0065

3.57 €

1 4 jours Rouge1025146540.09+1 / -0.50.912.551398 Shore a171.90.0065

10.53 €

1 4 jours Bleu1812195820.15+1.2 / -0.51.16106580 Shore a6180.0095

7.11 €

1 4 jours Jaune18241911200.1+1.2 / -0.5112181592 Shore a10900.0092

7.11 €

1 4 jours Rouge18421920100.06+1.2 / -0.50.921254098 Shore a15120.0093

11.59 €

1 4 jours Bleu2734248400.2+1.4 / -0.5117139080 Shore a8600.0184

7.65 €

1 4 jours Jaune27702419000.15+1.4 / -0.5135513092 Shore a23000.0202

7.65 €

1 4 jours Rouge271202429400.11+1.4 / -0.50.960813098 Shore a37000.0206

11.59 €

1 4 jours Bleu3092289900.2+1.5 / -0.71.346235080 Shore a13700.0315

8.42 €

1 4 jours Jaune301902817800.15+1.5 / -0.7195674592 Shore a40800.0311

8.42 €

1 4 jours Rouge303202832000.11+1.5 / -0.70.9160992098 Shore a64100.0317

10.82 €

1 4 jours Jaune386503844000.12+1.8 / -0.70.93252185092 Shore a118000.0543

10.82 €

1 4 jours Rouge388103864740.09+1.8 / -0.70.84054033598 Shore a263000.0569

16.84 €

1 4 jours Jaune465304241000.19+2 / -112652050092 Shore a108700.0836

16.84 €

1 4 jours Rouge469004259400.14+2 / -10.94503769298 Shore a215940.0867

19.75 €

1 4 jours Jaune516204845000.23+2.1 / -113102280092 Shore a129680.1067

19.75 €

1 4 jours Rouge5110504868200.16+2.1 / -10.95254940098 Shore a257590.1084

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Servomoteur Matière du corps de base Polyuréthane Désignation Étoile d'accouplement
Finition 1 Sans jeu RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique