Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (H7) (Ø) | D2 (H7) (Ø) | L=Longueur (mm) | Couple de serrage des vis (Nm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | R (mm) | max. rpm | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 min. (mm) | D4 (mm) | Couple max. (Nm) | Taille | Rigidité du ressort radiale (N/mm) | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | Décalage angulaire max. (°) | C (ISO 4029) | Moment d'inertie (gm²) | Nom. torque (Nm) | Couleur de composant | Résistance à la torsion dynamique (Nm/wheel) | Dureté étoile de couplage | Résistance à la torsion statique (Nm/wheel) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.05 € | 1 | 4 jours | 6 | 6 | 34 | 2 | 11 | 12 | 5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | M3 | 0.00304 | 9 | Rouge | 718 | 98 Shore a | 240.7 | 0.0340 | ||
39.05 € | 1 | 4 jours | 6 | 8 | 34 | 2 | 11 | 12 | 5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | M3 | 0.00304 | 9 | Rouge | 718 | 98 Shore a | 240.7 | 0.0330 | ||
39.05 € | 1 | 4 jours | 6 | 10 | 34 | 2 | 11 | 12 | 5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | M3 | 0.00304 | 9 | Rouge | 718 | 98 Shore a | 240.7 | 0.0330 | ||
39.05 € | 1 | 4 jours | 8 | 8 | 34 | 2 | 11 | 12 | 5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | M3 | 0.00304 | 9 | Rouge | 718 | 98 Shore a | 240.7 | 0.0330 | ||
39.05 € | 1 | 4 jours | 8 | 10 | 34 | 2 | 11 | 12 | 5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | M3 | 0.00304 | 9 | Rouge | 718 | 98 Shore a | 240.7 | 0.0330 | ||
39.05 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 34 | 2 | 11 | 12 | 5 | 27.2 | 16000 | 12 | 4 | 25 | 18 | 12 | 846 | 0.08 | +0.9 / -0.4 | 0.9 | M3 | 0.00304 | 9 | Rouge | 718 | 98 Shore a | 240.7 | 0.0330 | ||
40.21 € | 1 | 4 jours | 4 | 4 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M3 | 0.00381 | 4 | Bleu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0590 | ||
40.21 € | 1 | 4 jours | 8 | 8 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M3 | 0.00381 | 4 | Bleu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0590 | ||
40.21 € | 1 | 4 jours | 8 | 10 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M3 | 0.00381 | 4 | Bleu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0590 | ||
40.21 € | 1 | 4 jours | 8 | 12 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M3 | 0.00381 | 4 | Bleu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0590 | ||
40.21 € | 1 | 4 jours | 8 | 14 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M3 | 0.00381 | 4 | Bleu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0590 | ||
40.21 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M3 | 0.00381 | 4 | Bleu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0590 | ||
40.21 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M3 | 0.00381 | 4 | Bleu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0590 | ||
40.21 € | 1 | 4 jours | 10 | 14 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M3 | 0.00381 | 4 | Bleu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0590 | ||
40.21 € | 1 | 4 jours | 12 | 12 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M3 | 0.00381 | 4 | Bleu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0590 | ||
40.21 € | 1 | 4 jours | 12 | 14 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M3 | 0.00381 | 4 | Bleu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0590 | ||
40.21 € | 1 | 4 jours | 14 | 14 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 8 | 14 | 153 | 0.21 | +1 / -0.5 | 1.1 | M3 | 0.00381 | 4 | Bleu | 180 | 80 Shore a | 60.2 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 4 | 4 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M3 | 0.00381 | 7.5 | Jaune | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 8 | 8 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M3 | 0.00381 | 7.5 | Jaune | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 8 | 10 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M3 | 0.00381 | 7.5 | Jaune | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 8 | 12 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M3 | 0.00381 | 7.5 | Jaune | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 8 | 14 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M3 | 0.00381 | 7.5 | Jaune | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M3 | 0.00381 | 7.5 | Jaune | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M3 | 0.00381 | 7.5 | Jaune | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 10 | 14 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M3 | 0.00381 | 7.5 | Jaune | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 12 | 12 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M3 | 0.00381 | 7.5 | Jaune | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 12 | 14 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M3 | 0.00381 | 7.5 | Jaune | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 14 | 14 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 15 | 14 | 336 | 0.15 | +1 / -0.5 | 1 | M3 | 0.00381 | 7.5 | Jaune | 344 | 92 Shore a | 114.6 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 4 | 4 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M3 | 0.00381 | 12.5 | Rouge | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 8 | 8 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M3 | 0.00381 | 12.5 | Rouge | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0600 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 8 | 10 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M3 | 0.00381 | 12.5 | Rouge | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 8 | 12 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M3 | 0.00381 | 12.5 | Rouge | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 8 | 14 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M3 | 0.00381 | 12.5 | Rouge | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M3 | 0.00381 | 12.5 | Rouge | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M3 | 0.00381 | 12.5 | Rouge | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 10 | 14 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M3 | 0.00381 | 12.5 | Rouge | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 12 | 12 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M3 | 0.00381 | 12.5 | Rouge | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 12 | 14 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M3 | 0.00381 | 12.5 | Rouge | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0590 | ||
39.77 € | 1 | 4 jours | 14 | 14 | 35 | 2 | 11 | 13 | 5 | 32.2 | 13000 | 16 | 4 | 30 | 25 | 14 | 654 | 0.09 | +1 / -0.5 | 0.9 | M3 | 0.00381 | 12.5 | Rouge | 513 | 98 Shore a | 171.9 | 0.0590 | ||
64.25 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.0404 | 6 | Bleu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1830 | ||
64.25 € | 1 | 4 jours | 12 | 12 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.0404 | 6 | Bleu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1830 | ||
64.25 € | 1 | 4 jours | 12 | 14 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.0404 | 6 | Bleu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1830 | ||
64.25 € | 1 | 4 jours | 12 | 15 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.0404 | 6 | Bleu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1830 | ||
64.25 € | 1 | 4 jours | 12 | 16 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.0404 | 6 | Bleu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1830 | ||
64.25 € | 1 | 4 jours | 14 | 14 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.0404 | 6 | Bleu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1830 | ||
64.25 € | 1 | 4 jours | 14 | 15 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.0404 | 6 | Bleu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1830 | ||
64.25 € | 1 | 4 jours | 14 | 16 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.0404 | 6 | Bleu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1830 | ||
64.25 € | 1 | 4 jours | 15 | 15 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.0404 | 6 | Bleu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1830 | ||
64.25 € | 1 | 4 jours | 15 | 16 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.0404 | 6 | Bleu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1830 | ||
64.25 € | 1 | 4 jours | 16 | 16 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 12 | 19 | 582 | 0.15 | +1.2 / -0.5 | 1.1 | M6 | 0.0404 | 6 | Bleu | 1065 | 80 Shore a | 618 | 0.1830 | ||
60.49 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.0404 | 12 | Jaune | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1830 | ||
60.49 € | 1 | 4 jours | 12 | 12 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.0404 | 12 | Jaune | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1830 | ||
60.49 € | 1 | 4 jours | 12 | 14 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.0404 | 12 | Jaune | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1830 | ||
60.49 € | 1 | 4 jours | 12 | 15 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.0404 | 12 | Jaune | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1830 | ||
60.49 € | 1 | 4 jours | 12 | 16 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.0404 | 12 | Jaune | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1830 | ||
60.49 € | 1 | 4 jours | 14 | 14 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.0404 | 12 | Jaune | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1830 | ||
60.49 € | 1 | 4 jours | 14 | 15 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.0404 | 12 | Jaune | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1830 | ||
60.49 € | 1 | 4 jours | 14 | 16 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.0404 | 12 | Jaune | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1830 | ||
60.49 € | 1 | 4 jours | 15 | 15 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.0404 | 12 | Jaune | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1830 | ||
60.49 € | 1 | 4 jours | 15 | 16 | 66 | 15 | 25 | 16 | 12 | 47 | 10000 | 22 | 10 | 40 | 24 | 19 | 1120 | 0.1 | +1.2 / -0.5 | 1 | M6 | 0.0404 | 12 | Jaune | 1815 | 92 Shore a | 1090 | 0.1830 |
Loading...
Matériau du corps | Aluminium | Matière de composant | Polyuréthane | Désignation | Accouplement élastomère à griffes |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Avec moyeu à serrage radial | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
D1 (H7)(Ø)
D2 (H7)(Ø)
L=Longueur(mm)
Couple de serrage des vis(Nm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
R(mm)
max. rpm
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 min.(mm)
D4(mm)
Couple max.(Nm)
Taille
Rigidité du ressort radiale(N/mm)
Désalignement max. de l'arbre radial(mm)
Désalignement max. de l'arbre axial(mm)
Décalage angulaire max.(°)
C (ISO 4029)
Moment d'inertie(gm²)
Nom. torque(Nm)
Couleur de composant
Résistance à la torsion dynamique(Nm/wheel)
Dureté étoile de couplage
Résistance à la torsion statique(Nm/wheel)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles