Référence fabricant: 23010-01-0160230303
Marque: NORELEM
Prix: 42.74 €
Délai de livraison: 4 jours
D1 (H7): 3 Ø
D2 (H7): 3 Ø
L=Longueur: 23 mm
Couple de serrage des vis: 1 Nm
L1: 7 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23010-01-0160230303
Référence pièce
|
---|
23010-01-0160230303 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (H7) (Ø) | D2 (H7) (Ø) | L=Longueur (mm) | Couple de serrage des vis (Nm) | L1 (mm) | L2 (mm) | max. rpm | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 min. (mm) | D4 (mm) | Taille | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | Décalage angulaire max. (°) | C (ISO 4029) | Moment d'inertie (gm²) | Résistance à la torsion (10³ Nm/rad) | Nom. torque (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.74 € | 1 | 4 jours | 3 | 3 | 23 | 1 | 7 | 3.5 | 10000 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0.15 | 0.5 | 2 | M2.5 | 0.00028 | 0.076 | 3 | 0.0100 |
Loading...
Matériau du corps | Aluminium | Désignation | Accouplement élastique | Finition 1 | Avec moyeu à serrage radial |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords à ressort en aluminium avec moyeux de serrage (23010-01), le numéro d'article est le suivant: 23010-01-0160230303.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23010-01-0160230303.
Configurer
Propriétés de base
D1 (H7)(Ø)
D2 (H7)(Ø)
L=Longueur(mm)
Couple de serrage des vis(Nm)
L1(mm)
L2(mm)
max. rpm
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 min.(mm)
D4(mm)
Taille
Désalignement max. de l'arbre radial(mm)
Désalignement max. de l'arbre axial(mm)
Décalage angulaire max.(°)
C (ISO 4029)
Moment d'inertie(gm²)
Résistance à la torsion(10³ Nm/rad)
Nom. torque(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23010-01-0160230505 |
23010-01-0160230506 |
23010-01-0160230606 |
23010-01-0180160303 |
23010-01-0180160505 |
23010-01-0180160506 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D1 (H7) (Ø) | D2 (H7) (Ø) | L=Longueur (mm) | Couple de serrage des vis (Nm) | L1 (mm) | L2 (mm) | max. rpm | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 min. (mm) | D4 (mm) | Taille | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | Décalage angulaire max. (°) | C (ISO 4029) | Moment d'inertie (gm²) | Résistance à la torsion (10³ Nm/rad) | Nom. torque (Nm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.74 € | 1 | 4 jours | 5 | 5 | 23 | 1 | 7 | 3.5 | 10000 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0.15 | 0.5 | 2 | M2.5 | 0.00028 | 0.076 | 3 | 0.0088 | ||
42.74 € | 1 | 4 jours | 5 | 6 | 23 | 1 | 7 | 3.5 | 10000 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0.15 | 0.5 | 2 | M2.5 | 0.00028 | 0.076 | 3 | 0.0090 | ||
42.74 € | 1 | 4 jours | 6 | 6 | 23 | 1 | 7 | 3.5 | 10000 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0.15 | 0.5 | 2 | M2.5 | 0.00028 | 0.076 | 3 | 0.0088 | ||
45.69 € | 1 | 4 jours | 3 | 3 | 16.6 | 1 | 5 | 2.5 | 10000 | 6 | 3 | 18 | 18 | 0.15 | 0.5 | 2 | M2.5 | 0.00045 | 0.103 | 3 | 0.0100 | ||
45.69 € | 1 | 4 jours | 5 | 5 | 16.6 | 1 | 5 | 2.5 | 10000 | 6 | 3 | 18 | 18 | 0.15 | 0.5 | 2 | M2.5 | 0.00045 | 0.103 | 3 | 0.0099 | ||
45.69 € | 1 | 4 jours | 5 | 6 | 16.6 | 1 | 5 | 2.5 | 10000 | 6 | 3 | 18 | 18 | 0.15 | 0.5 | 2 | M2.5 | 0.00045 | 0.103 | 3 | 0.0097 |