Référence fabricant: 23003-06-0050250303
Marque: NORELEM
Prix: 124.06 €
Délai de livraison: 4 jours
D1 (H7): 3 Ø
D2 (H7): 3 Ø
L=Longueur: 25 mm
Couple de serrage des vis: 0.43 Nm
L2: 2.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23003-06-0050250303
Référence pièce
|
---|
23003-06-0050250303 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (H7) (Ø) | D2 (H7) (Ø) | L=Longueur (mm) | Couple de serrage des vis (Nm) | L2 (mm) | L3 (mm) | R (mm) | A (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 max. avec rainure de clavette | D1/D2 min. (mm) | D4 (mm) | Couple max. (Nm) | Taille | Rigidité du ressort radiale (N/mm) | Rigidité du ressort axiale (N/mm) | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | C (ISO 4029) | Résistance à la torsion (Nm/rad) | Moment d'inertie (gcm²) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.06 € | 1 | 4 jours | 3 | 3 | 25 | 0.43 | 2.5 | 7 | 17.5 | 5.2 | 8 | 8 | 3 | 15.5 | 0.5 | 5 | 18 | 10 | 0.15 | 0.3 | M2 | 200 | 6.2 | 0.0185 |
Loading...
Application | Servomoteur | Matériau du corps | Acier inoxydable | Matière de composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Accouplement à soufflet metallique | max. rpm | 15000 | Finition 1 | Avec moyeu à serrage radial |
Décalage angulaire max.(°) | 1.5 | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à soufflet métallique miniatures avec moyeux de serrage, inox (23003-06), le numéro d'article est le suivant: 23003-06-0050250303.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23003-06-0050250303.
Configurer
Propriétés de base
D1 (H7)(Ø)
D2 (H7)(Ø)
L=Longueur(mm)
Couple de serrage des vis(Nm)
L2(mm)
L3(mm)
R(mm)
A(mm)
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 max. avec rainure de clavette
D1/D2 min.(mm)
D4(mm)
Couple max.(Nm)
Taille
Rigidité du ressort radiale(N/mm)
Rigidité du ressort axiale(N/mm)
Désalignement max. de l'arbre radial(mm)
Désalignement max. de l'arbre axial(mm)
C (ISO 4029)
Résistance à la torsion(Nm/rad)
Moment d'inertie(gcm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23003-06-0050250404 |
23003-06-0050250505 |
23003-06-0050250606 |
23003-06-0100260303 |
23003-06-0100260305 |
23003-06-0100260505 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D1 (H7) (Ø) | D2 (H7) (Ø) | L=Longueur (mm) | Couple de serrage des vis (Nm) | L2 (mm) | L3 (mm) | R (mm) | A (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 max. avec rainure de clavette | D1/D2 min. (mm) | D4 (mm) | Couple max. (Nm) | Taille | Rigidité du ressort radiale (N/mm) | Rigidité du ressort axiale (N/mm) | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | C (ISO 4029) | Résistance à la torsion (Nm/rad) | Moment d'inertie (gcm²) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.06 € | 1 | 4 jours | 4 | 4 | 25 | 0.43 | 2.5 | 7 | 17.5 | 5.2 | 8 | 8 | 3 | 15.5 | 0.5 | 5 | 18 | 10 | 0.15 | 0.3 | M2 | 200 | 6.2 | 0.0171 | ||
124.06 € | 1 | 4 jours | 5 | 5 | 25 | 0.43 | 2.5 | 7 | 17.5 | 5.2 | 8 | 8 | 3 | 15.5 | 0.5 | 5 | 18 | 10 | 0.15 | 0.3 | M2 | 200 | 6.2 | 0.0163 | ||
124.06 € | 1 | 4 jours | 6 | 6 | 25 | 0.43 | 2.5 | 7 | 17.5 | 5.2 | 8 | 8 | 3 | 15.5 | 0.5 | 5 | 18 | 10 | 0.15 | 0.3 | M2 | 200 | 6.2 | 0.0155 | ||
126.37 € | 1 | 4 jours | 3 | 3 | 26 | 0.43 | 2.5 | 7 | 17.5 | 5.2 | 8 | 8 | 3 | 15.5 | 1 | 10 | 31 | 20 | 0.15 | 0.3 | M2 | 380 | 7.5 | 0.0198 | ||
126.37 € | 1 | 4 jours | 3 | 5 | 26 | 0.43 | 2.5 | 7 | 17.5 | 5.2 | 8 | 8 | 3 | 15.5 | 1 | 10 | 31 | 20 | 0.15 | 0.3 | M2 | 380 | 7.5 | 0.0188 | ||
126.37 € | 1 | 4 jours | 5 | 5 | 26 | 0.43 | 2.5 | 7 | 17.5 | 5.2 | 8 | 8 | 3 | 15.5 | 1 | 10 | 31 | 20 | 0.15 | 0.3 | M2 | 380 | 7.5 | 0.0180 |