Accouplements à soufflet métallique miniatures avec tige filetée (23003)

Accouplements à soufflet métallique miniatures avec tige filetée (23003)
· Accouplement miniature à soufflet métallique sans jeu avec tige filetée

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 3 et 24 mm

· Plage de couple : 0,5 - 10 Nm

· Faible couple d'inertie

· Idéal pour les servomoteurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23003-0050230303
23003-0050230404
23003-0050230505
23003-0050230606
23003-0100250303
23003-0100250305
23003-0100250505
23003-0100250506
23003-0100250606
23003-0150260505
23003-0150260506
23003-0150260508
23003-0150260606
23003-0150260608
23003-0150260808
23003-0200280606
23003-0200280608
23003-0200280610
23003-0200280808
23003-0200280810
23003-0200281010
23003-0450401010
23003-0450401012
23003-0450401014
23003-0450401212
23003-0450401214
23003-0450401414
23003-1000451212
23003-1000451215
23003-1000451219
23003-1000451515
23003-1000451519
23003-1000451919
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1 (H7)
(Ø)
D2 (H7)
(Ø)
L=Longueur
(mm)
Couple de serrage des vis
(Nm)
L2
(mm)
L3
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D1/D2 max. avec rainure de clavette D1/D2 min.
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Couple max.
(Nm)
Taille Rigidité du ressort radiale
(N/mm)
Rigidité du ressort axiale
(N/mm)
Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
C (ISO 4029) Résistance à la torsion
(Nm/rad)
Moment d'inertie
(gcm²)
Poids (ERP)
(kg)

26.25 €

1 4 jours 33230.5268831513.50.5518100.150.31xm32001.50.0058

26.25 €

1 4 jours 44230.5268831513.50.5518100.150.31xm32001.50.0057

26.25 €

1 4 jours 55230.5268831513.50.5518100.150.31xm32001.50.0055

26.25 €

1 4 jours 66230.5268831513.50.5518100.150.31xm32001.50.0053

29.06 €

1 4 jours 33250.5268831513.511031200.150.31xm336020.0075

29.06 €

1 4 jours 35250.5268831513.511031200.150.31xm336020.0077

29.06 €

1 4 jours 55250.5268831513.511031200.150.31xm336020.0060

29.06 €

1 4 jours 56250.5268831513.511031200.150.31xm336020.0066

29.06 €

1 4 jours 66250.5268831513.511031200.150.31xm336020.0060

34.69 €

1 4 jours 55261.538128319191.51559150.10.32xm475020.0130

34.69 €

1 4 jours 56261.538128319191.51559150.10.32xm475060.0130

34.69 €

1 4 jours 58261.538128319191.51559150.10.32xm475060.0130

34.69 €

1 4 jours 66261.538128319191.51559150.10.32xm475060.0130

34.69 €

1 4 jours 68261.538128319191.51559150.10.32xm475060.0120

34.69 €

1 4 jours 88261.538128319191.51559150.10.32xm475060.0116

35.37 €

1 4 jours 66281.536141032421.522021110.20.42xm4130012.60.0130

35.37 €

1 4 jours 68281.536141032421.522021110.20.42xm4130012.60.0130

35.37 €

1 4 jours 610281.536141032421.522021110.20.42xm4130012.60.0130

35.37 €

1 4 jours 88281.536141032421.522021110.20.42xm4130012.60.0130

35.37 €

1 4 jours 810281.536141032421.522021110.20.42xm4130012.60.0130

35.37 €

1 4 jours 1010281.536141032421.522021110.20.42xm4130012.60.0130

54.15 €

1 4 jours 10104034121913632294.545168320.10.32xm66500680.0491

54.15 €

1 4 jours 10124034121913632294.545168320.10.32xm66500680.0570

54.15 €

1 4 jours 10144034121913632294.545168320.10.32xm66500680.0570

54.15 €

1 4 jours 12124034121913632294.545168320.10.32xm66500680.0570

54.15 €

1 4 jours 12144034121913632294.545168320.10.32xm66500680.0550

54.15 €

1 4 jours 14144034121913632294.545168320.10.32xm66500680.0530

55.93 €

1 4 jours 121245341224176403610100120270.150.42xm681001500.1050

55.93 €

1 4 jours 121545341224176403610100120270.150.42xm681001500.1020

55.93 €

1 4 jours 121945341224176403610100120270.150.42xm681001500.1020

55.93 €

1 4 jours 151545341224176403610100120270.150.42xm681001500.0998

55.93 €

1 4 jours 151945341224176403610100120270.150.42xm681001500.1000

55.93 €

1 4 jours 191945341224176403610100120270.150.42xm681001500.0980

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Servomoteur Matériau du corps Aluminium Matière de composant Acier inoxydable
Désignation Accouplement à soufflet metallique max. rpm 15000 Finition 1 Serrage par vis hc
Décalage angulaire max.(°) 1.5 RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique