Référence fabricant: 23001-01-0180631010
Marque: NORELEM
Prix: 309.84 €
Délai de livraison: 4 jours
D1 (H7): 10 Ø
D2 (H7): 10 Ø
L=Longueur: 63 mm
Couple de serrage des vis: 8 Nm
L2: 5.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23001-01-0180631010
Référence pièce
|
---|
23001-01-0180631010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (H7) (Ø) | D2 (H7) (Ø) | L=Longueur (mm) | Couple de serrage des vis (Nm) | L2 (mm) | L3 (mm) | R (mm) | max. rpm | A (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 max. avec rainure de clavette | D1/D2 min. (mm) | D4 (mm) | Couple max. (Nm) | Taille | Rigidité du ressort radiale (N/mm) | Rigidité du ressort axiale (N/mm) | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | C (ISO 4029) | Moment d'inertie (gm²) | Résistance à la torsion (10³ Nm/rad) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.84 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 63 | 8 | 5.5 | 19.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 25.4 | 25.4 | 10 | 45 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | M5 | 0.11 | 20 | 0.2700 |
Loading...
Application | Servomoteur | Matériau du corps | Acier inoxydable | Matière de composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Accouplement à soufflet metallique | Finition 1 | Avec moyeu à serrage radial | Décalage angulaire max.(°) | 1.5 |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à soufflet métallique avec moyeux de serrage, inox (23001-01), le numéro d'article est le suivant: 23001-01-0180631010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23001-01-0180631010.
Configurer
Propriétés de base
D1 (H7)(Ø)
D2 (H7)(Ø)
L=Longueur(mm)
Couple de serrage des vis(Nm)
L2(mm)
L3(mm)
R(mm)
max. rpm
A(mm)
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 max. avec rainure de clavette
D1/D2 min.(mm)
D4(mm)
Couple max.(Nm)
Taille
Rigidité du ressort radiale(N/mm)
Rigidité du ressort axiale(N/mm)
Désalignement max. de l'arbre radial(mm)
Désalignement max. de l'arbre axial(mm)
C (ISO 4029)
Moment d'inertie(gm²)
Résistance à la torsion(10³ Nm/rad)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23001-01-0180631111 |
23001-01-0180631212 |
23001-01-0180631414 |
23001-01-0180631919 |
23001-01-0180632424 |
23001-01-0180632525 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D1 (H7) (Ø) | D2 (H7) (Ø) | L=Longueur (mm) | Couple de serrage des vis (Nm) | L2 (mm) | L3 (mm) | R (mm) | max. rpm | A (mm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 max. avec rainure de clavette | D1/D2 min. (mm) | D4 (mm) | Couple max. (Nm) | Taille | Rigidité du ressort radiale (N/mm) | Rigidité du ressort axiale (N/mm) | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | C (ISO 4029) | Moment d'inertie (gm²) | Résistance à la torsion (10³ Nm/rad) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.84 € | 1 | 4 jours | 11 | 11 | 63 | 8 | 5.5 | 19.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 25.4 | 25.4 | 10 | 45 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | M5 | 0.11 | 20 | 0.2700 | ||
309.84 € | 1 | 4 jours | 12 | 12 | 63 | 8 | 5.5 | 19.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 25.4 | 25.4 | 10 | 45 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | M5 | 0.11 | 20 | 0.2700 | ||
309.84 € | 1 | 4 jours | 14 | 14 | 63 | 8 | 5.5 | 19.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 25.4 | 25.4 | 10 | 45 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | M5 | 0.11 | 20 | 0.2700 | ||
309.84 € | 1 | 4 jours | 19 | 19 | 63 | 8 | 5.5 | 19.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 25.4 | 25.4 | 10 | 45 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | M5 | 0.11 | 20 | 0.2700 | ||
309.84 € | 1 | 4 jours | 24 | 24 | 63 | 8 | 5.5 | 19.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 25.4 | 25.4 | 10 | 45 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | M5 | 0.11 | 20 | 0.2700 | ||
309.84 € | 1 | 4 jours | 25 | 25 | 63 | 8 | 5.5 | 19.5 | 47.4 | 12800 | 17 | 25.4 | 25.4 | 10 | 45 | 18 | 18 | 205 | 50 | 0.2 | 0.5 | M5 | 0.11 | 20 | 0.2700 |