Référence fabricant: 96203-7502
Marque: NORELEM
Prix: 19.68 €
Délai de livraison: 4 jours
Couleur: -
Désignation: Buse rectangulaire
L=Longueur: - mm
Finition 1: -
Matière du corps de base: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
96203-7502
Référence pièce
|
---|
96203-7502 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Désignation | L=Longueur (mm) | Finition 1 | Matière du corps de base | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.68 € | 1 | 4 jours | - | Buse rectangulaire | - | - | - | - | 0.0362 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Produit chimique / Air / Solvant / Gaz | Taille | 75 | Propriétés | Performance antistatique / Résistance à la pression / Résistance à l'huile / Résistance aux produits chimiques / Flexibilité / Vide |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Tuyaux d'aspiration LOC-LINE® Flexi 75 antistatiques (96203), le numéro d'article est le suivant: 96203-7502.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 96203-7502.
Configurer
Propriétés de base
Couleur
L=Longueur(mm)
Finition 1
Matière du corps de base
PL Edelstahl
Désignation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
96203-7501 |
96203-7503 |
96203-7504 |
96203-7507 |
96203-75300 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Désignation | L=Longueur (mm) | Finition 1 | Matière du corps de base | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.68 € | 1 | 4 jours | - | Buse ronde | - | - | - | - | 0.0322 | ||
19.68 € | 1 | 4 jours | - | Buse ovale | - | Conique | - | - | 0.0426 | ||
47.14 € | 1 | 4 jours | - | Vanne d'arret | - | - | - | - | 0.0899 | ||
16.68 € | 1 | 4 jours | - | Adaptateur | - | - | Plastique | Non | 0.0400 | ||
47.51 € | 1 | 4 jours | Noir | Flexible articulé | 300 | - | - | - | 0.1982 |