Référence fabricant: 07850-01-409012
Marque: NORELEM
Prix: 2.03 €
Délai de livraison: 4 jours
D.E. du flexible Plage de serrage (Min.): 8 mm
D.E. du flexible Plage de serrage (Max.): 12 mm
B1: 11.5 mm
Largeur de bande B: 9 mm
S=Épaisseur: 0.7 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
07850-01-409012
Référence pièce
|
---|
07850-01-409012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du flexible Plage de serrage (Min.) (mm) | D.E. du flexible Plage de serrage (Max.) (mm) | B1 (mm) | Largeur de bande B (mm) | S=Épaisseur (mm) | Couple de serrage (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03 € | 1 | 4 jours | 8 | 12 | 11.5 | 9 | 0.7 | 3 +0.5 | 0.0100 |
Loading...
Types | Longueur de bande fixe | Matériau | Acier inoxydable | DIN | DIN 3017-1 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Collier de serrage | Code acier | 1.4301 | Surface corps | Naturel |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Colliers de serrage en inox (W4) DIN 3017-1 largeur de bande 9 mm et 12 mm (07850-01), le numéro d'article est le suivant: 07850-01-409012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07850-01-409012.
Configurer
Propriétés de base
D.E. du flexible Plage de serrage (Min.)(mm)
D.E. du flexible Plage de serrage (Max.)(mm)
B1(mm)
Largeur de bande B(mm)
S=Épaisseur(mm)
Couple de serrage(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
07850-01-409016 |
07850-01-409022 |
07850-01-409027 |
07850-01-409032 |
07850-01-409040 |
07850-01-409045 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. du flexible Plage de serrage (Min.) (mm) | D.E. du flexible Plage de serrage (Max.) (mm) | B1 (mm) | Largeur de bande B (mm) | S=Épaisseur (mm) | Couple de serrage (Nm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03 € | 1 | 4 jours | 10 | 16 | 11.5 | 9 | 0.7 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
2.24 € | 1 | 4 jours | 12 | 22 | 11.5 | 9 | 0.7 | 3.8 +0.5 | 0.0120 | ||
2.32 € | 1 | 4 jours | 16 | 27 | 11.5 | 9 | 0.7 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
2.35 € | 1 | 4 jours | 20 | 32 | 11.5 | 9 | 0.7 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
2.64 € | 1 | 4 jours | 25 | 40 | 11.5 | 9 | 0.7 | 3.8 +0.5 | 0.0100 | ||
2.69 € | 1 | 4 jours | 30 | 45 | 11.5 | 9 | 0.7 | 3.8 +0.5 | 0.0100 |