Colliers de serrage en acier (W1) DIN 3017-1 largeur de bande 9 mm et 12 mm (07850) (07850-109012)

Colliers de serrage en acier (W1) DIN 3017-1 largeur de bande 9 mm et 12 mm (07850) 07850-109012

Détails du produit:

Référence fabricant: 07850-109012

Marque: NORELEM

Prix: 0.83

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D.E. du flexible Plage de serrage (Min.): 8 mm

D.E. du flexible Plage de serrage (Max.): 12 mm

B1: 11.5 mm

Largeur de bande B: 9 mm

S=Épaisseur: 0.7 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

07850-109012

Référence pièce
07850-109012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du flexible Plage de serrage (Min.)
(mm)
D.E. du flexible Plage de serrage (Max.)
(mm)
B1
(mm)
Largeur de bande B
(mm)
S=Épaisseur
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

0.83 €

1 4 jours 81211.590.73 +0.50.0098

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types Longueur de bande fixe Matériau Acier DIN DIN 3017-1
Désignation Collier de serrage Surface corps Zingué brillant RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Vous vous trouvez sur la page de Colliers de serrage en acier (W1) DIN 3017-1 largeur de bande 9 mm et 12 mm (07850), le numéro d'article est le suivant: 07850-109012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07850-109012.

Variantes de ce produit

Référence pièce
07850-109016
07850-109022
07850-109027
07850-109032
07850-109040
07850-109045
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.E. du flexible Plage de serrage (Min.)
(mm)
D.E. du flexible Plage de serrage (Max.)
(mm)
B1
(mm)
Largeur de bande B
(mm)
S=Épaisseur
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

0.83 €

1 4 jours 101611.590.73 +0.50.0105

0.97 €

1 4 jours 122211.590.73 +0.50.0100

1.02 €

1 4 jours 162711.590.73 +0.50.0129

1.09 €

1 4 jours 203211.590.73 +0.50.0100

1.10 €

1 4 jours 254011.590.73 +0.50.0147

1.15 €

1 4 jours 304511.590.73 +0.50.0100

Assistance technique