Brides à patte en aluminium, avec denture intérieure (29028)

Brides à patte en aluminium, avec denture intérieure (29028)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· À associer à des brides à patte avec denture extérieure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29028-512
29028-514
29028-516
29028-518
29028-520
29028-525
29028-530
29028-540
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre intérieur C D E F
(kN)
G H K L Mb
(Nm)
Mv
(Nm)
P S Poids (ERP)
(kg)

17.54 €

1 4 jours 12.110.57.5302.726275664.5381521M60.0620

17.54 €

1 4 jours 14.110.57.5302.726275664.5381521M60.0572

17.54 €

1 4 jours 16.110.57.5302.726275664.5381521M60.0560

17.54 €

1 4 jours 18.110.57.5302.726275664.5381521M60.0520

18.55 €

1 4 jours 20169406404385931338533M80.1690

18.55 €

1 4 jours 25.1169406404385931338533M80.1500

18.55 €

1 4 jours 30.1169406404385931338533M80.1310

30.98 €

1 4 jours 40.22211565.8566011612826413848M100.3660

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant Acier Désignation Bride Matière du corps de base Aluminium
Type de produit Avec denture intérieure Surface composants Zingué Finition 1 Noix
Finition 2 Pour tube rond RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique