Goupille cylindrique taraudée DIN EN ISO 8735 (03325) (03325-05X36)

Goupille cylindrique taraudée DIN EN ISO 8735 (03325) 03325-05X36

Détails du produit:

Référence fabricant: 03325-05X36

Marque: NORELEM

Prix: 2.33

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D1: 5

Longueur: 36

D1=Filetage: M3

L1 env.: 0.6 mm

L2 env.: 1.7 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

03325-05X36

Référence pièce
03325-05X36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1 Longueur D1=Filetage L1 env.
(mm)
L2 env.
(mm)
T
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

2.33 €

1 4 jours 536M30.61.760.0049

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Broche droite / double Matériau Acier DIN EN ISO DIN EN ISO 8735
Désignation Goupille cylindrique Matière du corps de base Acier à outils Surface corps Surface trempée
Finition 1 Taraudage RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Goupille cylindrique taraudée DIN EN ISO 8735 (03325), le numéro d'article est le suivant: 03325-05X36.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03325-05X36.

Variantes de ce produit

Référence pièce
03325-05X24
03325-05X28
03325-05X32
03325-05X40
03325-05X45
03325-06X16
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D1 Longueur D1=Filetage L1 env.
(mm)
L2 env.
(mm)
T
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

1.97 €

1 4 jours 524M30.61.760.0032

2.06 €

1 4 jours 528M30.61.760.0037

2.21 €

1 4 jours 532M30.61.760.0041

2.42 €

1 4 jours 540M30.61.760.0055

2.54 €

1 4 jours 545M30.61.760.0062

1.31 €

1 4 jours 616M40.82.160.0026

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique