Référence fabricant: 06916-15-110005
Marque: NORELEM
Prix: 19.57 €
Délai de livraison: 4 jours
Dimension L: 122 mm
A maximum: 100 mm
B: 17 mm
C: 9.5 mm
D=Trou de fixation: M5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06916-15-110005
Référence pièce
|
---|
06916-15-110005 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension L (mm) | A maximum (mm) | B (mm) | C (mm) | D=Trou de fixation (mm) | H (mm) | H1 (mm) | S (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.57 € | 1 | 4 jours | 122 | 100 | 17 | 9.5 | M5 | 33 | 20 | 20 | 0.1950 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Charge appliquée(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Grenaillées ou électropolies | Désignation | Poignée cintrée | Forme | A |
Assemblage | En façade | Poignée de tirage : section transversale | Ergonomique | Type de forme | Avec alésage traversant |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée de manutention en Inox, Forme A (06916-15), le numéro d'article est le suivant: 06916-15-110005.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06916-15-110005.
Configurer
Propriétés de base
Dimension L(mm)
A maximum(mm)
B(mm)
C(mm)
D=Trou de fixation(mm)
H(mm)
H1(mm)
S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06916-15-112006 |
06916-15-114008 |
06916-15-116008 |
06916-15-118010 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension L (mm) | A maximum (mm) | B (mm) | C (mm) | D=Trou de fixation (mm) | H (mm) | H1 (mm) | S (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.33 € | 1 | 4 jours | 146 | 120 | 21 | 11.4 | M6 | 39 | 25 | 24 | 0.3550 | ||
39.84 € | 1 | 4 jours | 170 | 140 | 24 | 14.2 | M8 | 45 | 30 | 28 | 0.5500 | ||
61.96 € | 1 | 4 jours | 194 | 160 | 28 | 15.5 | M8 | 52 | 30 | 32 | 0.8900 | ||
92.61 € | 1 | 4 jours | 218 | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 40 | 36 | 1.2500 |