Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec taraudage, pouces (06224)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06224-32A11
06224-32A184
06224-40A11
06224-40A184
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H4
(mm)
Taille
(mm)
Couleur principale D2
(mm)
D8
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

10.31 €

1 4 jours 10-32322522.11Noir RAL 90051014560.0083

10.31 €

1 4 jours 10-32322522.11Rouge traffic RAL 30201014560.0083

11.11 €

1 4 jours 10-324030.526.62Noir RAL 900513.5185.57.50.0168

11.11 €

1 4 jours 10-324030.526.62Rouge traffic RAL 302013.5185.57.50.0168

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Passivé bleu Désignation Bouton étoile
Nombre de dents 12 Type de filetage Taraudage Finition 1 Avec fonction de sécurité
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique